Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमहोज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगअडैप्टर और कंपोनेंट332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
होमहोज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगअडैप्टर और कंपोनेंट332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व

Cat® Check Valve is designed to allow fluid flow in one direction and prevent reverse flow, ensuring unidirectional flow in a pipeline or system

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व
332-7350: 1-3/16" X 1-1/16" चेक वॉल्‍व

Cat® Check Valve is designed to allow fluid flow in one direction and prevent reverse flow, ensuring unidirectional flow in a pipeline or system

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
संबधित पार्ट्स
294-9072: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग फ़ेस सील
294-9072: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग फ़ेस सील

टर्बोचार्जर वॉटर लाइनों के लिए Cat® ओ-रिंग फ़ेस सील कूलेंट के रिसाव को रोकती है और टर्बोचार्जर यूनिट के भीतर कूलेंट का उचित प्रवाह सुनिश्चित करती है

कीमतें जांचें
6V-9746: सील-ओ-रिंग-ORFS
6V-9746: सील-ओ-रिंग-ORFS

Cat® ओ-रिंग सील को दो सतहों के बीच टाइट सील बनाकर हाइड्रोलिक सिस्टम में रिसाव को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है

कीमतें जांचें
228-7092: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील
228-7092: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील

फ़्यूल लाइनों के लिए Cat® ओ-रिंग सील फ़्यूल लाइन कनेक्शन में एक विश्वसनीय और रिसाव-मुक्त सील प्रदान करता है

कीमतें जांचें
3D-2824: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सील-ओ-रिंग
3D-2824: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सील-ओ-रिंग

Cat®Stor ओ-रिंग सील (SAE 1-1/16-12) (लाइन ग्रुप, इंजन)

कीमतें जांचें
238-5082: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
238-5082: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील

1 1/16-12" STOR कनेक्टर एंड के लिए Cat® रबर ओ-रिंग सील

कीमतें जांचें
6V-5063: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर रबर ओ-रिंग सील
6V-5063: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर रबर ओ-रिंग सील

1/16-12" STOR कनेक्टर के सिरे के लिए Cat® ओ-रिंग सील

कीमतें जांचें
294-9072
294-9072: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग फ़ेस सील
कीमतें जांचें
6V-9746
6V-9746: सील-ओ-रिंग-ORFS
कीमतें जांचें
228-7092
228-7092: 22.5 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
3D-2824
3D-2824: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सील-ओ-रिंग
कीमतें जांचें
238-5082
238-5082: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
6V-5063
6V-5063: 23.47 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर रबर ओ-रिंग सील
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें