साइन इन करें
Cat® कंडेनसर ग्रुप (बेसिक)
ब्रांड: Cat
Cat® कंडेनसर ग्रुप (बेसिक)
ब्रांड: Cat
Description:
The HVAC system provides heating, cooling and filtering of fresh and/or recirculating air in the operator compartment of a Cat machine. The goal is to provide thermal comfort for the operator. Cat condenser assemblies provide large surface areas for heat exchange to condense the fluid inside. Condenser and drier condenser should be replaced when there is a major compressor failure. Flushing will not completely remove debris from the coils.
Attributes:
• Aluminum condenser uses ambient air flow
• Compatible with R134a or R1234YF oil
• Manufactured with heavy gauge mounting brackets to reduce movement and vibration
• Fitting 1 Gender: Male Inlet
• Fitting 2 Gender: Male Outlet
• Inlet thread size: 3/4-16-2A Male STOR Fitting
• Outlet thread size: 5/8-18-2A Male STOR Fitting
• Mounting bolt size: M8
• 4 bolt mount
• Item grade: OEM Standard
• Product condition: New
• Package contents: 1 Condenser
Application:
Condenser used in Cat heavy-duty equipment to cool air conditioner refrigerant in a pressurized HVAC system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें