होमवर्कशॉप के सामानवर्कशॉप सुरक्षा आपूर्तिव्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणनेत्र सुरक्षा396-2011: स्मोक लेंस सुरक्षा ग्लास
विवरणविशेष विवरण

पार्ट नंबर 396-2011 के लिए विवरण

Description:
Cat dozer safety glasses lens that wrap around to protect the area surrounding the eye in order to prevent particulates, water, or chemicals from striking the eyes.

Attributes:
• Lightweight and stylish
• Four position adjustable temples with a snap-lock positioning
• Crystal clear polycarbonate lenses
• 180 degree high wrap around style lens
• Scratch resistant and anti-fog coating

Application:
Safety glasses set used to provide spare or multiple replacement safety glasses.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको बेंजीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

पार्ट नंबर 396-2011 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

    Material:

    Plastic,Phenolic Plastic

    Weight (lb):

    0.044

    लेंस टिंट:

    स्मोक

    कुल लंबाई (in):

    6.29

    कुल ऊंचाई (in):

    1.77

    लेंस का प्रकार:

    स्मोक

    कुल चौड़ाई (in):

    5.51

कुंजी

कुंजी

फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें