Caterpillar
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

Caterpillar

पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट421-3155: फ़्यूल पंप किट
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनसामान्य इंजन मरम्मत और सर्विस किट
421-3155: फ़्यूल पंप किट
421-3155: फ़्यूल पंप किट

फ़्यूल पंप किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
421-3155: फ़्यूल पंप किट
421-3155: फ़्यूल पंप किट
421-3155: फ़्यूल पंप किट
421-3155: फ़्यूल पंप किट

फ़्यूल पंप किट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
इस किट में शामिल पार्ट्स

वर्तमान में इस किट से जुड़े कोई पार्ट्स नहीं हैं.

अगर आपको अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो कृपया अपने डीलर से संपर्क करें

हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
.

विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 421-3155 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 154.94
चौड़ाई (mm): 301.32
ऊंचाई (in): 6.1
लंबाई (mm): 399.75
लंबाई (in): 15.74
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 421-3155 के लिए संगत मॉडल

इंजन - ट्रक

CT13 SCR CT13

ऑन हाइवे ट्रक

CT680 CT681 CT660

इंजन - मशीन

CT13

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें