Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनएयर और हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टमसाइलेंसर4N-4400: रिंग
होम
इंजनएयर और हाइड्रोलिक स्टार्टिंग सिस्टमसाइलेंसर
4N-4400: रिंग
4N-4400: रिंग

Cat® 36.12mm Inner Diameter Shift Ring engages and disengages the starter pinion gear with the engine flywheel

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4N-4400: रिंग
4N-4400: रिंग
4N-4400: रिंग
4N-4400: रिंग
4N-4400: रिंग

Cat® 36.12mm Inner Diameter Shift Ring engages and disengages the starter pinion gear with the engine flywheel

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Shift Ring helps to engage the starter motor with the engine's flywheel. The Shift Ring is a circular component that is mounted on the Starter Motor Shaft and is to slide along the shaft to engage with the engine's flywheel. When the Starter Motor is activated, the Shift Ring moves along the shaft and engages with the flywheel teeth, causing the engine to turn over and start.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Withstand the high forces and temperatures generated during the starting process

Applications:
A Shift Ring engages the pinion gear with the flywheel, transferring the powerful air pressure from the starter to the engine for efficient cranking and engine start-up.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Shift Ring helps to engage the starter motor with the engine's flywheel. The Shift Ring is a circular component that is mounted on the Starter Motor Shaft and is to slide along the shaft to engage with the engine's flywheel. When the Starter Motor is activated, the Shift Ring moves along the shaft and engages with the flywheel teeth, causing the engine to turn over and start.

Attributes:
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
• Withstand the high forces and temperatures generated during the starting process

Applications:
A Shift Ring engages the pinion gear with the flywheel, transferring the powerful air pressure from the starter to the engine for efficient cranking and engine start-up.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
Material: Carbon Steel,Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4
Generator Set
C183306BC93408CC18 MARINE GS34563406C
Hydraulic Control
48
Vehicular Engine
D348
Engine
C15C18
Petroleum Transmission
CX31-P600-C18I
Petroleum Engine
C15C18C9
Locomotive Engine
C18
Power Pack
C18
Engine - Machine
3408
Gen Set Engine
3406C330633043406BD379B34123408B3408C3412CD398B3304BD399340634083306B
Marine Engine
D353ED353CD353DC18 MARINE3196C-12C18C12D379AD379BC15D399D342CD330C3306B3176C3176BD333C3408B3408C330433063304B34123406B3406C3406EC9D3493408D346D3483406D398AD398BD342D343
Engine - Industrial
3406B
Industrial Engine
33043306C9.3B3176C3176B3412C18D333C3406E3406CD342D343D348D349D346D398B340631963408E3408B3408CC-12C-15C-10C-16C7C93306BD3983456D399D353CD353ED353DC-9C11C13C15D342CD330CD379D379B
Truck
773777
Tractor
772776
Gas Engine
G333CG398G399G379AG342CG3304G3306G343G353DG379
Petroleum Package
TH48-E80CX31CX31-C11ITH48-E70CX31-C9ITH35-C13IC18CX31-P600CX31-C13I
अधिक देखें
Generator
SR4
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4N-4400 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें