Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप4P-9961: नंबर 1 फ़्यूल इंजेक्शन लाइन
होम
इंजनफ़्यूल सिस्टमफ़्यूल पंप
4P-9961: नंबर 1 फ़्यूल इंजेक्शन लाइन
4P-9961: नंबर 1 फ़्यूल इंजेक्शन लाइन

Cat® फ़्यूल इंजेक्शन लाइन, कुशल कम्बस्चन सुनिश्चित करते हुए पंप से इंजन के फ़्यूल इंजेक्टर तक प्रेशर वाले फ़्यूल का परिवहन करती है.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4P-9961: नंबर 1 फ़्यूल इंजेक्शन लाइन
4P-9961: नंबर 1 फ़्यूल इंजेक्शन लाइन

Cat® फ़्यूल इंजेक्शन लाइन, कुशल कम्बस्चन सुनिश्चित करते हुए पंप से इंजन के फ़्यूल इंजेक्टर तक प्रेशर वाले फ़्यूल का परिवहन करती है.

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4P-9961 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4P-9961 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 93.98
चौड़ाई (mm): 190.5
ऊंचाई (in): 3.7
लंबाई (mm): 238.76
लंबाई (in): 9.4
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 4P-9961 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3304 3304B

इंजन - जनरेटर सेट

3304 3304B

एक्स्कैवेटर

219D 215D 229D 225D

ट्रैक-टाइप स्किडर

518 518 120C 125C 527 D5HTSK II D4HTSK III 517

ट्रैक-टाइप लोडर

963

व्हील-टाइप स्किडर

525 518 515 518C 120C FB518

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D5H XL D4H D4E D4E SR D5H D4H III D4H XL D5 963 5 5P 5S

व्हील डोज़र

936E 936F 950B/950E 936 G936 950B 950E 930R 930T

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-653 CP-643 CB-534 CS-643 CP-653

मोटर ग्रेडर

120G 130G

इंजन - मशीन

3304

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें