Earn up to $150 value in Cat® Credits

Details
Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड एंड बिट्स4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड एंड बिट्स
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड

D6 सामान्‍य उद्देश्‍य 30mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड
4T-4454: सामान्‍य उद्देश्‍य एंड बिट राइट हैंड

D6 सामान्‍य उद्देश्‍य 30mm

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4T-4454 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4T-4454 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Lower Hole Pattern: 2-1
Lower Hole Spacing (mm): 100
Thickness (mm): 25
End Bit Type: EWL
Overall Length (mm): 430
Width (in): 10.63
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 81
Overall Length (in): 16.929
Width (mm): 270
Upper Hole Spacing (in): 3.189
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 3.937
Thickness (in): 0.984
Hole Size: 3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material: Boron Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4T-4454 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप स्किडर

56 56H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6R D6H XR D6R II D6H II D6H 6 6A 6S 6SU

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें