होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यलिंकेज पिन और स्लीव बियरिंगस्लीव बियरिंग
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)
4V-2873: स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

Cat® स्लीव बियरिंग (बुशिंग)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
4V-28734V-2873
7K-92037K-9203
4V-25884V-2588
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4V-2873 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4V-2873 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
प्रकार: स्ट्रेट स्लीव
अंदर का व्यास (mm): 51
अंदर का व्यास (in): 2.01
बाहर का व्यास (mm): 64
बाहर का व्यास (in): 2.5
कुल लंबाई (mm): 79
कुल लंबाई (in): 3.11
अंदरूनी ग्रूव: बियरिंग में ग्रीस होल
अनुमानित बाहरी व्यास (mm): 51
अनुमानित बाहर का व्यास (mm): 64
बाहरी ग्रूव: हां
कुल अनुमानित लंबाई (mm): 79
क्रॉस होल: हां
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4V-2873 के लिए संगत मॉडल

व्हील डोज़र

936E 938G 938F 936F 938H G936 936 938G II

एकीकृत टूलकैरियर

IT38G II IT38H IT38G IT38F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें