AcasăHardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
Acasă
Hardware, etanșări și consumabileBolțuri și bucși de legăturăLagăre monobloc cu bucşă
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Imaginile produselor
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)
4V-2873: lagăr monobloc cu bucşă (bucșă)

Lagăr monobloc cu bucşă Cat® (bucșă)

Marcă: Cat

Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Will It Fit?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
Adăugare echipament
Doriți să vedeți dacă se va potrivi sau doriți să reparați?Adăugați echipamentul pentru a vedea dacă această piesă se potrivește sau dacă există opțiuni de reparare disponibile.
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
Diagramă piese pentru 4V-2873
Vizualizare diagrame detaliate ale pieselor
Adăugați echipamentul dvs.
Specificații pentru cod articol 4V-2873

Unități de măsură

SUAMetric
Material: Oţel
Tip: MANȘON DREPT
Diametrul interior (mm): 51
Diametrul interior (in): 2,01
Diametrul exterior (mm): 64
Diametrul exterior (in): 2,5
Lungime totală (mm): 79
Lungime totală (in): 3,11
Canelură internă: ORIFICIU UNSOARE ÎN LAGĂR
Diametrul interior aproximativ (mm): 51
Lungime totală aproximativă (mm): 79
Găuri în cruce: Da
Diametrul exterior aproximativ (mm): 64
Canelură externă: Da
Vizualizare mai multe
Modele compatibile pentru cod articol 4V-2873

BULDOZER CU ROTI

936E 938G 938F 936F 938H G936 936 938G II

PORTSCULA INTEGRATA

IT38G II IT38H IT38G IT38F

Vizualizare mai multe
CheieCheie
Montare din fabrică

Această piesă este concepută pentru a se potrivi echipamentului dumneavoastră Cat pe baza specificațiilor producătorului.

Orice modificare a configurației producătorului ar putea face ca produsul să nu se potrivească echipamentului dumneavoastră Cat. Vă rugăm să consultați reprezentantul Cat înainte de achiziționare pentru a vă asigura că această piesă este adecvată pentru echipamentul dumneavoastră Cat în starea sa actuală și în configurația presupusă. Acest indicator nu poate garanta compatibilitatea pentru toate piesele.

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Remanufacturat​

Nereturnabilă

Kit

Înlocuită

Discutați cu un expert