Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन बियरिंग516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
होम
ड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन बियरिंग
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल

Cat® बियरिंग असेंबली-बॉल

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल
516-0675: बियरिंग असेंबली-बॉल

Cat® बियरिंग असेंबली-बॉल

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.

Attributes:
• Single row ball bearing
• Inside Diameter: 90 mm (3.543 in)
• Outside Diameter: 190 mm (7.480 in)
• Height: 43 mm (1.6929 in)

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.

Attributes:
• Single row ball bearing
• Inside Diameter: 90 mm (3.543 in)
• Outside Diameter: 190 mm (7.480 in)
• Height: 43 mm (1.6929 in)

Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 90
बाहर का व्यास (mm): 190
ऊंचाई (mm): 43
अंदर का व्यास (in): 3.543
बाहर का व्यास (in): 7.480
ऊंचाई (in): 1.6929
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 90
बाहर का व्यास (mm): 190
ऊंचाई (mm): 43
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Hydraulic Shovel
6030
अधिक देखें
Hydraulic Shovel
6030
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
516-0675 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें