Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़िल्टरएयर फ़िल्टरकैब एयर फ़िल्टर530-8649: 25.4 मिलीमीटर मोटा रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया
होम
फ़िल्टर और फ़्लूइडफ़िल्टरएयर फ़िल्टरकैब एयर फ़िल्टर
530-8649: 25.4 मिलीमीटर मोटा रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया
530-8649: 25.4 मिलीमीटर मोटा रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया

Cat® रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया

ब्रांड: Cat

fallback-image
530-8649: 25.4 मिलीमीटर मोटा रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया

Cat® रिटर्न एयर फ़िल्टर मीडिया

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

फ़िल्टर मीडिया का उपयोग हवा से धूल, पराग और गंदगी जैसे हवाई कणों को पकड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि यह पुन: परिचालित प्रणाली हो। यह अच्छी धूल-धारण क्षमता प्रदान करता है और शीसे रेशा मीडिया की तुलना में छोटे कणों को पकड़ सकता है।

विशेषताएँ:
• सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित और स्थायित्व और विश्वसनीयता के लिए निर्मित
• धूल और गंदगी जैसे दूषित पदार्थों के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है
• 30 छिद्रों/इंच के साथ चारकोल फिल्टर मीडिया के साथ प्रदान किया गया

अनुप्रयोग:
फ़िल्टर मीडिया का उपयोग अच्छी धूल-धारण क्षमता के लिए किया जाता है।

फ़िल्टर मीडिया का उपयोग हवा से धूल, पराग और गंदगी जैसे हवाई कणों को पकड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि यह पुन: परिचालित प्रणाली हो। यह अच्छी धूल-धारण क्षमता प्रदान करता है और शीसे रेशा मीडिया की तुलना में छोटे कणों को पकड़ सकता है।

विशेषताएँ:
• सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित और स्थायित्व और विश्वसनीयता के लिए निर्मित
• धूल और गंदगी जैसे दूषित पदार्थों के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है
• 30 छिद्रों/इंच के साथ चारकोल फिल्टर मीडिया के साथ प्रदान किया गया

अनुप्रयोग:
फ़िल्टर मीडिया का उपयोग अच्छी धूल-धारण क्षमता के लिए किया जाता है।

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height with Seal (in): 1
Height without Seal (in): 1
Width (mm): 193.7
Type: Foam
Length (in): 17.5
Material: Elastomer Plastic
Height with Seal (mm): 25.4
Media Type: Foam
Height without Seal (mm): 25.4
Length (mm): 444.5
Width (in): 7.626
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height with Seal (in): 1
Height without Seal (in): 1
Width (mm): 193.7
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
530-8649530-8649
110-6326110-6326
4M-01894M-0189
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
530-8649 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 530-8649 के लिए विवरण

फ़िल्टर मीडिया का उपयोग हवा से धूल, पराग और गंदगी जैसे हवाई कणों को पकड़ने और हटाने के लिए किया जाता है, इससे पहले कि यह पुन: परिचालित प्रणाली हो। यह अच्छी धूल-धारण क्षमता प्रदान करता है और शीसे रेशा मीडिया की तुलना में छोटे कणों को पकड़ सकता है।

विशेषताएँ:
• सटीक विनिर्देशों के लिए निर्मित और स्थायित्व और विश्वसनीयता के लिए निर्मित
• धूल और गंदगी जैसे दूषित पदार्थों के लिए प्रतिरोध प्रदान करता है
• 30 छिद्रों/इंच के साथ चारकोल फिल्टर मीडिया के साथ प्रदान किया गया

अनुप्रयोग:
फ़िल्टर मीडिया का उपयोग अच्छी धूल-धारण क्षमता के लिए किया जाता है।

अधिक देखें
पार्ट नंबर 530-8649 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Height with Seal (in): 1
Height without Seal (in): 1
Width (mm): 193.7
Type: Foam
Length (in): 17.5
Material: Elastomer Plastic
Height with Seal (mm): 25.4
Media Type: Foam
Height without Seal (mm): 25.4
Length (mm): 444.5
Width (in): 7.626
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 530-8649 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें