पीछे जाएंहोमकैबअन्य कैब कंपोनेंट550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
पीछे जाएंहोम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
Product Images
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील
550-4593: 8 मिलीमीटर मोटी एड्हेसिव समर्थित सील

Cat® विंडो सील, रबर, लंबाई: 478.5 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
550-4593 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 550-4593 के लिए विवरण

Description:
550-4593 is a replacement seal strip for the front cab window of certain Mini-Hydraulic Excavator models.

Attributes:
• Material: Rubber
• Adhesive backed
• Length: 478.5 mm (18.84 inches)
• Width: 10 mm (0.39 inches)

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 550-4593 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

सामग्री: एक्सपांडेड रबर,रबर

लंबाई (mm): 479

चौड़ाई (mm): 10

ऊंचाई (mm): 8

लंबाई (in): 18.84

चौड़ाई (in): 0.39

ऊंचाई (in): 0.32

वज़न (kg): 0.01

वज़न (lb): 0.01

अधिक देखें
पार्ट नंबर 550-4593 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

304 305 306.5 308 308.5 307.5 309 306 305.5 CR 305 CR 310

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें