होमअंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक शू565-3583: मास्टर ट्रैक शू
होम
अंडरकैरेजट्रैक कंपोनेंटट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू

मास्टर ट्रैक शू (सिंगल ग्राउज़र)(एक्सट्रीम सर्विस)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
565-3583: मास्टर ट्रैक शू

मास्टर ट्रैक शू (सिंगल ग्राउज़र)(एक्सट्रीम सर्विस)

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.

Attributes:
• Single grouser track shoes provide higher traction and but less turning ability.
• Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.

Attributes:
• Single grouser track shoes provide higher traction and but less turning ability.
• Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बोल्ट का आकार (mm): M22
जूते का प्रकार: सिंगल ग्राउज़र
जूते की चौड़ाई (in): 22.05
जूते की चौड़ाई (mm): 560
ट्रैक पिच (in): 7.98
ट्रैक पिच (mm): 203
Clipped: No
Joint Type: Master
Master Bolt Thread: M22
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बोल्ट का आकार (mm): M22
जूते का प्रकार: सिंगल ग्राउज़र
जूते की चौड़ाई (in): 22.05
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D6H XLD6RD6R IIID6TD6T XLD6R IID6T XL PATD6XED6
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D6H XLD6RD6R IIID6TD6T XLD6R IID6T XL PATD6XED6
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
565-3583 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
565-3583 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 565-3583 के लिए विवरण

Description:
Track shoes provide flotation and traction for the machine and protection for the link assembly. Master track shoes are installed over the master track link.

Attributes:
• Single grouser track shoes provide higher traction and but less turning ability.
• Extreme service track shoes should be used wherever the moderate service track shoe bends or breaks, or where links outlast track shoes. Extreme service track shoes are both stronger to resist bending and breaking and have more allowable wear material than the moderate service track shoe. Extreme service track shoes are rolled from tough alloy steel.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 565-3583 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट का आकार (mm): M22
जूते का प्रकार: सिंगल ग्राउज़र
जूते की चौड़ाई (in): 22.05
जूते की चौड़ाई (mm): 560
ट्रैक पिच (in): 7.98
ट्रैक पिच (mm): 203
Clipped: No
Joint Type: Master
Master Bolt Thread: M22
ARM: No
Number of Grousers: Single
Material: Boron Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 565-3583 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D6R D6R III D6T D6T XL D6R II D6T XL PAT D6XE D6

अधिक देखें
वैकल्पिक पार्ट्स की तुलना करें
565-3583
यह पार्ट:
565-3583: मास्टर ट्रैक शू
जूते की चौड़ाई (in)

22.05

ट्रैक पिच (in)

7.98

विवरण

मास्टर ट्रैक शू (सिंगल ग्राउज़र)(एक्सट्रीम सर्विस)

565-3581
यह पार्ट:
565-3581: शू-ट्रैक मास्‍टर

विवरण

Cat® Track Shoe Single Grouser, 560mm Wide, Master Joint, ES, Trapezoidal Hole

565-3586
यह पार्ट:
565-3586: सिंगल ग्राउज़र मास्टर ट्रैक शू
ट्रैक पिच (in)

8

जूते की चौड़ाई (in)

22

विवरण

Cat® मॉडरेट सर्विस (MS) 560 मिलीमीटर सिंगल ग्राउज़र मास्टर ट्रैक शू

संबधित पार्ट्स
297-8459
297-8459: शू TCK मास्‍टर
कीमतें जांचें
297-8460
297-8460: शू TCK मास्‍टर
कीमतें जांचें
254-4475
254-4475: शू-TCK MST
कीमतें जांचें
254-4473
254-4473: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
339-0268
339-0268: शू-ट्रैक मास्‍टर
कीमतें जांचें
565-3587
565-3587: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
565-3591
565-3591: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6300
6Y-6300: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6397
6Y-6397: 610 मिलीमीटर लंबा ग्राउज़र मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-4468
254-4468: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-4467
254-4467: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
339-0259
339-0259: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
291-9151
291-9151: शू TCK मास्‍टर
कीमतें जांचें
593-9834
593-9834: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
565-3585
565-3585: शू-ट्रैक मास्‍टर
कीमतें जांचें
565-3590
565-3590: अंडरकैरिज मास्टर ट्रैक शु
कीमतें जांचें
196-1236
196-1236: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
1Q-4997
1Q-4997: शू-M ट्रैक
कीमतें जांचें
1Q-4626
1Q-4626: शू-मास्टर
कीमतें जांचें
132-1336
132-1336: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
157-1374
157-1374: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-0230
254-0230: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-4470
254-4470: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-4471
254-4471: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
254-4472
254-4472: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
593-9833
593-9833: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
565-3582
565-3582: सिंगल ग्राउज़र मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6294
6Y-6294: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6412
6Y-6412: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6296
6Y-6296: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
6Y-6394
6Y-6394: मास्टर ट्रैक शू
कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें