होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरआइसोलेशन माउंट580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरआइसोलेशन माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट

Cat® ट्रूनियन इंजन के लिए रबर का लचीला माउंट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट
580-4016: इंजन ट्रूनियन के लिए लचीला माउंट

Cat® ट्रूनियन इंजन के लिए रबर का लचीला माउंट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Resilient Mount for a Trunnion Engine is a type of mount that uses a resilient material, such as rubber, to absorb vibration and noise to accommodate slight misalignments. The base is attached to the engine, and the body is attached to the adapter. The resilient material is sandwiched between the engine base and the adapter. Reduced wear and tear on other components.

Attributes:
• Provided with a durometer styrene butadiene rubber.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and safety.

Applications:
A Resilient Mount for a Trunnion Engine is used to reduce the transmission of vibration and noise.

A Resilient Mount for a Trunnion Engine is a type of mount that uses a resilient material, such as rubber, to absorb vibration and noise to accommodate slight misalignments. The base is attached to the engine, and the body is attached to the adapter. The resilient material is sandwiched between the engine base and the adapter. Reduced wear and tear on other components.

Attributes:
• Provided with a durometer styrene butadiene rubber.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and safety.

Applications:
A Resilient Mount for a Trunnion Engine is used to reduce the transmission of vibration and noise.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (in): 4.17
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (mm): 105.92
ऊंचाई (in): 2.44
ऊंचाई (mm): 62
अंदर का व्यास (in): 8.40
अंदर का व्यास (mm): 213.36
बाहर का व्यास (in): 11.57
बाहर का व्यास (mm): 294
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (in): 4.17
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (mm): 105.92
ऊंचाई (in): 2.44
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
पेट्रोलियम उत्पाद
C32C27
इंजन - औद्योगिक
C32C32BC27C32
इंजन - जनरेटर सेट
C32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
पाइप लेयर
589
एक्स्कैवेटर
M325C
अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक
AD63
ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर
D9RD11RD9LD11TD10ND9 GCD8LD10RD10T2D10TD10D11
व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर
657E651B651E
मोटर ग्रेडर
24
इंजन - मशीन
C27
अधिक देखें
पेट्रोलियम उत्पाद
C32C27
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
580-4016 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 580-4016 के लिए विवरण

A Resilient Mount for a Trunnion Engine is a type of mount that uses a resilient material, such as rubber, to absorb vibration and noise to accommodate slight misalignments. The base is attached to the engine, and the body is attached to the adapter. The resilient material is sandwiched between the engine base and the adapter. Reduced wear and tear on other components.

Attributes:
• Provided with a durometer styrene butadiene rubber.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and safety.

Applications:
A Resilient Mount for a Trunnion Engine is used to reduce the transmission of vibration and noise.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 580-4016 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (in): 4.17
फ़्लैंज होल के बीच की दूरी (mm): 105.92
ऊंचाई (in): 2.44
ऊंचाई (mm): 62
अंदर का व्यास (in): 8.40
अंदर का व्यास (mm): 213.36
बाहर का व्यास (in): 11.57
बाहर का व्यास (mm): 294
Material: Ductile (Spheroidal) Iron,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 580-4016 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

C32 C27

इंजन - औद्योगिक

C32 C32B C27 C32

इंजन - जनरेटर सेट

C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

पाइप लेयर

589

एक्स्कैवेटर

M325C

अंडरग्राउंड आर्टिक्युलेटेड ट्रक

AD63

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D9R D11R D9L D11T D10N D9 GC D8L D10R D10T2 D10T D10 D11

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

657E 651B 651E

मोटर ग्रेडर

24

इंजन - मशीन

C27

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें