होमड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन शाफ़्ट और शाफ़्ट असेंबली583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
होम
ड्राइवट्रेनड्राइवट्रेन के अन्य कंपोनेंटड्राइवट्रेन शाफ़्ट और शाफ़्ट असेंबली
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट

Cat® 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट निकास बाईपास वॉल्व में उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट
583-6759: 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट

Cat® 248 मिमी लंबा वेस्टगेट शाफ्ट निकास बाईपास वॉल्व में उपयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (in): 9.76
लंबाई (mm): 248
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (in): 0.765
बाहर का व्यास (mm): 19.45
Material: Alloy Mixed: Metal
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (in): 9.76
लंबाई (mm): 248
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
इंजन - औद्योगिक
G3608
अधिक देखें
इंजन - औद्योगिक
G3608
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
583-6759 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 583-6759 के लिए विवरण

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 583-6759 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (in): 9.76
लंबाई (mm): 248
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (in): 0.765
बाहर का व्यास (mm): 19.45
Material: Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 583-6759 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

G3608

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें