Caterpillar

সরঞ্জাম বেছে নিন

আপনার সরঞ্জামের সাথে উপযুক্ত পার্টস দেখতে সরঞ্জাম বেছে নিন।
কোন প্রস্তাবিত ফলাফল নেই। আবার চেষ্টা করুন।
নিবন্ধন
Caterpillar

সরঞ্জাম যোগ করুন

উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।উপযুক্ত পার্টস খুঁজে পেতে।
পার্ট নম্বর বা নামের জন্য খুঁজুন

সরঞ্জাম বেছে নিন

হোমড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেন শ্যাফট ও শ্যাফট অ্যাসেম্বলি583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
হোম
ড্রাইভট্রেনঅন্যান্য ড্রাইভট্রেন উপাদানড্রাইভট্রেন শ্যাফট ও শ্যাফট অ্যাসেম্বলি
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট

Cat® 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট এক্সস্ট বাইপাস ভালভে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

প্রোডাক্টের ছবি
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট
583-6759: 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট

Cat® 248mm লম্বা ওয়েস্টগেট শ্যাফ্ট এক্সস্ট বাইপাস ভালভে ব্যবহৃত হয়

ব্র্যান্ড: Cat

মূল্য চেক করুন
মূল্য চেক করুন
আপনার গ্রাহক মূল্য দেখতে লগইন করুন
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
বর্ণনা
বর্ণনা

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

স্পেসিফিকেশন
স্পেসিফিকেশন
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.76
দৈর্ঘ্য (mm): 248
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 0.765
বাইরের ব্যাস (mm): 19.45
Material: Alloy Mixed: Metal
পরিমাপের এককUSমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.76
দৈর্ঘ্য (mm): 248
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
আরও দেখুন
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
G3608
আরও দেখুন
ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল
G3608
ওয়ারেন্টির তথ্য়
ফেরতের নীতি
Parts Diagrams
No Equipmentপার্টস ডায়াগ্রাম দেখতে সরঞ্জামের সিরিয়াল নম্বর লিখুন অথবা পূর্বে যোগ করা তালিকা থেকে সরঞ্জাম নির্বাচন করুন।
সরঞ্জাম বেছে নিন
ডায়াগ্রামবর্ণনাস্পেসিফিকেশনসামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল
583-6759 এর জন্য পার্টসের চিত্র
বিস্তারিত পার্টস ডায়াগ্রাম দেখুন
আপনার সরঞ্জাম যোগ করুন
583-6759 পার্ট নম্বরের বর্ণনা

A Wastegate Shaft is used in Exhaust Lines to actuate the opening and closing of the Exhaust Bypass Valve. The Shaft is typically a long, cylindrical shaft that is designed to support the bypass valve mechanism and transfer motion from the actuator rod to the valves. It is connected between the lever assembly and the exhaust assembly using bushings and washers.

Attributes:
• Withstands high pressures of exhaust gases.
• Provides connection between the lever and exhaust assembly to control the opening and closing of valves.
• Highly resistant to corrosion.
• Precipitation hardening is done to provide high strength and high heat and wear resistance.

Applications:
A Wastegate Shaft is used to support and help to actuate the Exhaust Bypass Valve.

আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 583-6759 এর জন্য স্পেসিফিকেশন

পরিমাপের একক

USমেট্রিক
দৈর্ঘ্য (in): 9.76
দৈর্ঘ্য (mm): 248
উপাদানের বিবরণ: স্টিল
বাইরের ব্যাস (in): 0.765
বাইরের ব্যাস (mm): 19.45
Material: Alloy Mixed: Metal
আরও দেখুন
পার্ট নম্বর 583-6759 এর জন্য কম্পাটিবেল মডেল

ইঞ্জিন - ইন্ডাস্ট্রিয়াল

G3608

আরও দেখুন
কীকী
ফ্যাক্টরি ফিট

এই পার্টটি প্রস্তুতকারকের স্পেসিফিকেশনের উপর ভিত্তি করে আপনার Cat এর সরঞ্জামগুলিকে ফিট করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

প্রস্তুতকারকের কনফিগারেশনে যেকোনো পরিবর্তনের ফলে প্রোডাক্টটি আপনার Cat এর সরঞ্জামের সাথে ফিট না হতেও পারে। এই পার্টটি বর্তমান অবস্থায় ও অনুমানকৃত কনফিগারেশনে আপনার Cat এর সরঞ্জামের জন্য উপযুক্ত কিনা তা নিশ্চিত করতে অনুগ্রহ করে কেনার আগে আপনার Cat বিক্রেতার সাথে পরামর্শ করুন। এই ইন্ডিকেটরটি সমস্ত পার্টের জন্য সামঞ্জস্যের গ্যারান্টি দিতে পারে না।

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

রিম্যানুফ্য়াকচারড

ফেরতযোগ্য নয়

কিট

প্রতিস্থাপন হয়েছে

একজন বিশেষজ্ঞের সাথে চ্যাট করুন