Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट

Cat® 8 mm मोटी स्टील पिन रिटेनर प्लेट इक्वलाइज़र बार में प्रयोग की जाती है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट
5G-9677: 8 mm मोटी पिन रिटेनर प्लेट

Cat® 8 mm मोटी स्टील पिन रिटेनर प्लेट इक्वलाइज़र बार में प्रयोग की जाती है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Pin Retainer Plate is a flat plate used to prevent the pin from coming out or getting lost during the operation, ensuring that it remains securely in its intended position in the Equalizer Bar Assembly. The Plate is installed with the pin assembly, where it is subjected to vibrations, shocks, or other forces that could cause it to come loose or fall out. It is designed with cutouts and holes to fit the pin and lock in its position.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M12.
• Provides reliable retention for the pin.
• Restricts the rotational movement of the pin.
• Hardened to increase the strength, wear, and impact resistance.

Applications:
A Pin Retainer Plate is used to hold and secure the Equalizer Bar Pin.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

A Pin Retainer Plate is a flat plate used to prevent the pin from coming out or getting lost during the operation, ensuring that it remains securely in its intended position in the Equalizer Bar Assembly. The Plate is installed with the pin assembly, where it is subjected to vibrations, shocks, or other forces that could cause it to come loose or fall out. It is designed with cutouts and holes to fit the pin and lock in its position.

Attributes:
• Provided with 2 mounting holes to fit the fastener of size M12.
• Provides reliable retention for the pin.
• Restricts the rotational movement of the pin.
• Hardened to increase the strength, wear, and impact resistance.

Applications:
A Pin Retainer Plate is used to hold and secure the Equalizer Bar Pin.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.61
होल साइज़ (mm): 15.5
लंबाई (in): 5.35
लंबाई (mm): 136
सामग्री: स्टील
मोटाई (in): 0.31
मोटाई (मिलीमीटर): 8
चौड़ाई (in): 2.76
चौड़ाई (mm): 70
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.61
होल साइज़ (mm): 15.5
लंबाई (in): 5.35
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Ripper
953B
Track Loader
953B953C953D953953K
अधिक देखें
Ripper
953B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
5G-9677 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें