होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकइलेक्ट्रिकल ऑपरेटर नियंत्रणकैब बटन और नॉब5H-9573: 7/32" चोक नॉब
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकइलेक्ट्रिकल ऑपरेटर नियंत्रणकैब बटन और नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब

Cat® 7/32" बैरिंग के लिए प्लास्टिक चोक नॉब

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5H-9573: 7/32" चोक नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब
5H-9573: 7/32" चोक नॉब

Cat® 7/32" बैरिंग के लिए प्लास्टिक चोक नॉब

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
Description:
The Choke Knob is typically made from high-quality plastic material, which provides durability and resistance to wear. The Choke Knob is designed to facilitate smooth and precise control over the choke mechanism and its design ensures comfortable handling and efficient operation.

Attributes:
• Provides more corrosion resistance as it is made of plastic.
• Provides the driver with control over the cold start process.

Application:
The Choke Knob helps in allowing operators to adjust the air-to-fuel mixture for optimal engine performance, widely used in Cat 16 Motor Grader, 3512B, 3516, 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, D336, D342C, D375D, D397, D397D, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 and G3616, 3616 Engine (Piston), 3608 Generator (Power), 561B, 571A and 594 Pipelayer, 768B, 769, 769B, 772, 773 and 786 Truck, 772 Wagon, 786 Bottom Dump Body, 824, 824B, 830M and 834 Wheel Type Tractors, 933F, 933G, 951B, 977H, D3, D4C, D4D, D6B, D7C, D7D, D7E, D8H, D9D, D9E, D9G and D9H Track Type Tractor, 941, 941, 941B, 951B, 951B, 951C, 951C and 955H Track Loader, 950, 966B, 980 and 988 Wheel Loader, 9C and 9U Bulldozer, DW10 Wheel Tractor Scrapers, V60D, V60E, V70D, V70E, V80D, V80E, V90E and V60E, V70E, V80E, V90E Lift Truck.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप बेंज़ेन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

Description:
The Choke Knob is typically made from high-quality plastic material, which provides durability and resistance to wear. The Choke Knob is designed to facilitate smooth and precise control over the choke mechanism and its design ensures comfortable handling and efficient operation.

Attributes:
• Provides more corrosion resistance as it is made of plastic.
• Provides the driver with control over the cold start process.

Application:
The Choke Knob helps in allowing operators to adjust the air-to-fuel mixture for optimal engine performance, widely used in Cat 16 Motor Grader, 3512B, 3516, 3516B, 3606, 3608, 3612, 3616, 3616N, 3618, C280, C280-08, C280-12, C280-16, C280-6, C280-8, D336, D342C, D375D, D397, D397D, G3606, G3606, 3606, G3608, G3608, 3608, G3612, G3612, 3612, G3616 and G3616, 3616 Engine (Piston), 3608 Generator (Power), 561B, 571A and 594 Pipelayer, 768B, 769, 769B, 772, 773 and 786 Truck, 772 Wagon, 786 Bottom Dump Body, 824, 824B, 830M and 834 Wheel Type Tractors, 933F, 933G, 951B, 977H, D3, D4C, D4D, D6B, D7C, D7D, D7E, D8H, D9D, D9E, D9G and D9H Track Type Tractor, 941, 941, 941B, 951B, 951B, 951C, 951C and 955H Track Loader, 950, 966B, 980 and 988 Wheel Loader, 9C and 9U Bulldozer, DW10 Wheel Tractor Scrapers, V60D, V60E, V70D, V70E, V80D, V80E, V90E and V60E, V70E, V80E, V90E Lift Truck.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप बेंज़ेन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
व्यास (mm): 17.44
अंदरूनी व्यास (in): 6.1
लंबाई (mm): 22.22
सामग्री: प्लास्टिक
टीथ की संख्या: 64
बाहरी व्यास (in): 7.48
मोटाई (in): 0.16
थ्रेड: 1/4/2028
थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 1-11-1/2, 1-14
वज़न (lb): 0.65
मापने की इकाईUSमीट्रिक
व्यास (mm): 17.44
अंदरूनी व्यास (in): 6.1
लंबाई (mm): 22.22
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Engine
G3608
Track Loader
955H977H
Petroleum Engine
C280-12
Locomotive Engine
3612
Wheel Dozer
834824B824
Motor Grader
16
Wheel Loader
980988
Gen Set-Military
3608
Track-Type Tractor
D9HD3D4DD8HD9ED9G
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Marine Auxiliary
36083512B
Marine Engine
36163612C280-16C280-12C280-6C280-8
Pipelayer
561B
Truck
769773769B
Gas Engine
G3612G3616G3608G3606
Tractor
772768B
Bulldozer
977A
अधिक देखें
Engine
G3608
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
5H-9573 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें