कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

रजिस्टर करें

पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगगैस्केट5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगगैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
Product Images
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट
5I-7937: 0.4 mm मोटा मफ़लर गैस्केट

Cat® 0.4 mm मोटा स्टेनलेस स्टील मफ़लर गैस्केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
5I-7937 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5I-7937 के लिए विवरण

Description: 
The Muffler Gasket is a gasket that covers the gap between two or more mating surfaces and is often used to prevent leakage from or into the connected components when under compression. Gaskets are normally made from a flat material, a sheet such as paper, rubber, silicone, metal, cork, felt, neoprene, nitrile rubber, fiberglass, polytetrafluoroethylene (otherwise known as PTFE or Teflon) or a plastic polymer (such as polychlorotrifluoroethylene).

Attributes:
• Provided with 3 mounting holes of diameter 11mm.
• Manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, and productivity.
• Designed to withstand high temperatures and pressures, allowing them to maintain their sealing ability.

Applications:
The Muffler Gasket used at the Exhaust in the Engine arrangement, is also used in applications where anti-vibration, packaging, noise, and sound reduction are required. Widely used in CAT C3.4, 3044C Industrial Engine, 257B3, 267B, 277B,277C, 277C2,287B, 287C, 287C2, 297C Multi Terrain Loader,906,908, 906H,908H, 907H Compact Wheel Loader, 279C2, 289C2, 289C, 299C, 259B3 Compact Track Loader, 246C, 256C,262C2, 262C, 272C, 242B3, 236B3, 236B, 248B, 268B, 252B Skid Steer Loader, 312D L, 313D, 315D L, 318D L, 311C, 311D Lrr, 312D2 L, 312D2, 312D, 313D Cr, 313D Sr, 314D Excavator.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 5I-7937 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

लंबाई (in): 4.17

सामग्री का ब्यौरा: स्टेनलेस स्टील

अंदर का व्यास (mm): 53

लंबाई (mm): 106

सामग्री: SUS 304

अंदर का व्यास (in): 2.086

मोटाई (in): 0.02

मोटाई (मिलीमीटर): 0.4

वज़न (kg): 0.01

वज़न (lb): 0.02

चौड़ाई (in): 3.74

चौड़ाई (mm): 95

अधिक देखें
पार्ट नंबर 5I-7937 के लिए संगत मॉडल

SKID STEER LOADER

236B 252B

EXCAVATOR

312C L 312C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें