Caterpillar

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमवर्कशॉप के सामानटूल624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
होमवर्कशॉप के सामानटूल624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool

Cat® Front Wheel Bearing Preload Tool assists in ensuring proper alignment and functionality of the bearing by applying preload force

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool

Cat® Front Wheel Bearing Preload Tool assists in ensuring proper alignment and functionality of the bearing by applying preload force

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 624-4741 के लिए विवरण

A Front Wheel Bearing Preload Tool is used to apply a specific amount of preload force on the front wheel bearing during the assembly process. It consists of shoulder screws, a cylinder plate, and a bearing plate. The primary purpose of the tool is to ensure that the bearing is properly seated and aligned within the wheel hub, which helps to prevent excessive play or movement.

Attributes:
• Helps to reduce the risk of bearing failure while the machine is in operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Front Wheel Bearing Preload Tool serves as a precision instrument for applying preload force, allowing operators to maintain the integrity of the bearing, and reducing the risk of premature wear and potential failure.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 624-4741 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Overall Width (mm): 139.7
Overall Width (in): 5.5
Outer Diameter (mm): 314.0
Outer Diameter (in): 12.362
Weight (kg): 24.58
Weight (lb): 54.189
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें