Основне менюПриладдя для майстерніІнструменти624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
Основне менюПриладдя для майстерніІнструменти624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool

Cat® Front Wheel Bearing Preload Tool assists in ensuring proper alignment and functionality of the bearing by applying preload force

Марка: Cat

Зображення виробу
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool
624-4741: Front Wheel Bearing Preload Tool

Cat® Front Wheel Bearing Preload Tool assists in ensuring proper alignment and functionality of the bearing by applying preload force

Марка: Cat

Гарантійна інформація
Політика повернення
ОписТехнічні характеристики
Опис для номера за каталогом 624-4741

A Front Wheel Bearing Preload Tool is used to apply a specific amount of preload force on the front wheel bearing during the assembly process. It consists of shoulder screws, a cylinder plate, and a bearing plate. The primary purpose of the tool is to ensure that the bearing is properly seated and aligned within the wheel hub, which helps to prevent excessive play or movement.

Attributes:
• Helps to reduce the risk of bearing failure while the machine is in operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
A Front Wheel Bearing Preload Tool serves as a precision instrument for applying preload force, allowing operators to maintain the integrity of the bearing, and reducing the risk of premature wear and potential failure.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 624-4741

Одиниці вимірювання

СШАМетричні
Overall Width (mm): 139,7
Overall Width (in): 5,5
Outer Diameter (mm): 314,0
Outer Diameter (in): 12,362
Weight (kg): 24,58
Weight (lb): 54,189
Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено