Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होम648-5939: 400mm Width Trapezoidal Bucket
होम648-5939: 400mm Width Trapezoidal Bucket
648-5939: 400mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

ब्रांड: Cat

fallback-image
648-5939: 400mm Width Trapezoidal Bucket

Cat® Trapezoidal Bucket is used for shaping and clearing trenches with angled walls, ensuring uniform trench profiles and supporting material removal

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Trapezoidal Bucket is used to excavate and shape trenches with angled side walls and a flat or curved base, forming a trapezoid-shaped cross-section ideal for drainage, irrigation, and utility channels. Its unique geometry provides accurate cut profiles that minimize the need for rework or reshaping, helping maintain consistent dimensions throughout the trench. The bucket’s shape enables efficient removal of material with reduced sidewall collapse, enhancing productivity in controlled digging operations. The Trapezoidal Bucket supports the formation of V-ditches, canal beds, and water diversion paths with high accuracy. Its structure is suitable for use in soft to medium soil conditions, maintaining shape integrity during continuous excavation tasks.

Attributes:
• Minimizes extra passes during trench excavation.
• Ensures clean cuts with minimal soil spillage.
• Suited for use in wet or dry soil conditions.

Applications:
The Trapezoidal Bucket is mounted on the end of the backhoe arm and is used to excavate trenches with angled walls, helping shape drainage channels, cable trenches, and foundations efficiently.

The Trapezoidal Bucket is used to excavate and shape trenches with angled side walls and a flat or curved base, forming a trapezoid-shaped cross-section ideal for drainage, irrigation, and utility channels. Its unique geometry provides accurate cut profiles that minimize the need for rework or reshaping, helping maintain consistent dimensions throughout the trench. The bucket’s shape enables efficient removal of material with reduced sidewall collapse, enhancing productivity in controlled digging operations. The Trapezoidal Bucket supports the formation of V-ditches, canal beds, and water diversion paths with high accuracy. Its structure is suitable for use in soft to medium soil conditions, maintaining shape integrity during continuous excavation tasks.

Attributes:
• Minimizes extra passes during trench excavation.
• Ensures clean cuts with minimal soil spillage.
• Suited for use in wet or dry soil conditions.

Applications:
The Trapezoidal Bucket is mounted on the end of the backhoe arm and is used to excavate trenches with angled walls, helping shape drainage channels, cable trenches, and foundations efficiently.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Capacity (Cbm): 0.34
Capacity (Cyd): 0.44
Overall Width (in): 15.75
Overall Length (in): 32.04
Overall Height (in): 34.79
Weight (kg): 177
Weight (lb): 390
Overall Width (mm): 400
Overall Length (mm): 814
Overall Height (mm): 884
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Capacity (Cbm): 0.34
Capacity (Cyd): 0.44
Overall Width (in): 15.75
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
बैकहो लोडर
415416428444434440430420432450432F2420XE420F2430F2444F2434F2416F2427F2415F2428F2
अधिक देखें
बैकहो लोडर
415416428444434440430420432450432F2420XE420F2430F2444F2434F2416F2427F2415F2428F2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
Parts Diagrams
No Equipmentभागों के आरेख देखने के लिए उपकरण क्रम संख्या दर्ज करें या पहले जोड़ी गई सूची से उपकरण चुनें.
उपकरण चुनें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
648-5939 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 648-5939 के लिए विवरण

The Trapezoidal Bucket is used to excavate and shape trenches with angled side walls and a flat or curved base, forming a trapezoid-shaped cross-section ideal for drainage, irrigation, and utility channels. Its unique geometry provides accurate cut profiles that minimize the need for rework or reshaping, helping maintain consistent dimensions throughout the trench. The bucket’s shape enables efficient removal of material with reduced sidewall collapse, enhancing productivity in controlled digging operations. The Trapezoidal Bucket supports the formation of V-ditches, canal beds, and water diversion paths with high accuracy. Its structure is suitable for use in soft to medium soil conditions, maintaining shape integrity during continuous excavation tasks.

Attributes:
• Minimizes extra passes during trench excavation.
• Ensures clean cuts with minimal soil spillage.
• Suited for use in wet or dry soil conditions.

Applications:
The Trapezoidal Bucket is mounted on the end of the backhoe arm and is used to excavate trenches with angled walls, helping shape drainage channels, cable trenches, and foundations efficiently.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 648-5939 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Capacity (Cbm): 0.34
Capacity (Cyd): 0.44
Overall Width (in): 15.75
Overall Length (in): 32.04
Overall Height (in): 34.79
Weight (kg): 177
Weight (lb): 390
Overall Width (mm): 400
Overall Length (mm): 814
Overall Height (mm): 884
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 648-5939 के लिए संगत मॉडल

बैकहो लोडर

415 416 428 444 434 440 430 420 432 450 432F2 420XE 420F2 430F2 444F2 434F2 416F2 427F2 415F2 428F2

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें