साइन इन करें
Cat® 63.5mm Diameter Fluid Carrying Hose
ब्रांड: Cat
Cat® 63.5mm Diameter Fluid Carrying Hose
ब्रांड: Cat
Description:
A Hose is designed to route fluids through machine systems. The construction of the hose is made from a special high-temperature synthetic rubber tube; two textile fiber braids combined with wire spiraled throughout the textile reinforcement to prevent collapse under vacuum. Oil, weather, and abrasion-resistant synthetic rubber outer cover.
Attributes:
• Can retain flexibility and durability even under harsh environmental conditions.
• Minimizes pressure loss and maintains fluid flow, making them efficient and reliable.
Applications:
A Hose is to allow fluid to flow from one component to another, this type of hose is widely used in cooling systems. Mostly used in CAT D6H Track-Type Tractors and D353E Industrial Engines.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें