उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडकूलेंटऐडिटिव6V-3542: Cat® SCA
होमफ़िल्टर और फ़्लूइडफ़्लूइडकूलेंटऐडिटिव6V-3542: Cat® SCA
6V-3542: Cat® SCA

Cat SCA

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6V-3542: Cat® SCA
6V-3542: Cat® SCA
6V-3542: Cat® SCA

Cat SCA

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरणविशेष विवरण
पार्ट नंबर 6V-3542 के लिए विवरण

Cat® Coolant Conditioner for Aluminum Components is designed to passivate reactive aluminum surfaces within the cooling system, helping to prevent unwanted chemical reactions that can compromise performance. It is intended as a one-time treatment for systems containing aluminum components and has been rigorously tested and approved by Caterpillar to meet the same high standards as all Genuine Cat® Parts. By effectively inhibiting reactions that lead to nitrite depletion in extended life coolants, this conditioner helps maintain coolant integrity and system reliability over time.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-3542 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
वॉल्यूम स्पेसिफ़िकेशन (in): 8.0
वॉल्यूम यूनिट (mm): लिटर
कंटेनर का प्रकार: 1 Pint फ़्लुइड बॉटल
वॉल्यूम स्पेक (mm): 0.24
वॉल्यूम यूनिट (इंग्लिश): fl oz
अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें