Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमअपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनइंजन गैस्‍केट किट6V-3743: किट-वॉटर पंप इंस्टाल
होम
अपग्रेड और मरम्मत किटरिपेयर और सर्विस किटइंजनइंजन गैस्‍केट किट
6V-3743: किट-वॉटर पंप इंस्टाल
6V-3743: किट-वॉटर पंप इंस्टाल

मुख्य वॉटर पंप इंस्टाल किट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6V-3743: किट-वॉटर पंप इंस्टाल
6V-3743: किट-वॉटर पंप इंस्टाल

मुख्य वॉटर पंप इंस्टाल किट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
उपलब्ध Cat रेमन पार्ट्स
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.

† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.

पार्ट्स हैं.
निम्नलिखित पार्ट्स वैकल्पिक Cat® रेमन
Cat® रेमन
नई गुणवत्ता प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता में Cat रेमन अंतर पाया जा सकता है. डिज़ाइन और इंजीनियरिंग से लेकर असेंबली और गुणवत्ता नियंत्रण तक, हमारी शीर्ष प्रतिभा 8,000 से अधिक Cat रेमन उत्पादों की हमारी शृंखला बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है - सभी समान-नए, 12-महीने के Caterpillar पार्ट्स वारंटी द्वारा समर्थित †.
† सीमाएं लागू हो सकती हैं. लागू Caterpillar लिमिटेड वारंटी के बारे में पूरी जानकारी के लिए अधिकृत Cat डीलर से संपर्क करें.
पार्ट्स हैं.
438-0169
438-0169 : किट-गैस्केट
कीमतें जांचें
इस किट में शामिल पार्ट्स

कोई परिणाम उपलब्ध नहीं हैं.

4L-8121: 0.8 मिलीमीटर मोटा कवर गैस्‍केट
4L-8121: 0.8 मिलीमीटर मोटा कवर गैस्‍केटमात्रा: 1
5B-3265: 1.63 मिलीमीटर मोटा कॉपर गैस्‍केट
5B-3265: 1.63 मिलीमीटर मोटा कॉपर गैस्‍केटमात्रा: 1
8J-6775: 3.2 मिलीमीटर मोटा बॉन्डेड सील वॉशर
8J-6775: 3.2 मिलीमीटर मोटा बॉन्डेड सील वॉशरमात्रा: 8
416-0603: वॉटर पंप फ़ेस टाइप सील
416-0603: वॉटर पंप फ़ेस टाइप सीलमात्रा: 1
2N-8866: 101.09 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर पंप सील
2N-8866: 101.09 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉटर पंप सीलमात्रा: 2
4L-5832: 0.787 मिलीमीटर मोटा होज़ गैस्‍केट
4L-5832: 0.787 मिलीमीटर मोटा होज़ गैस्‍केटमात्रा: 1
4L-7885: 0.8 मिलीमीटर मोटा टैंक लाइन गैस्‍केट
4L-7885: 0.8 मिलीमीटर मोटा टैंक लाइन गैस्‍केटमात्रा: 1
4L-3437: 0.78 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
4L-3437: 0.78 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केटमात्रा: 1
247-3796: इंजन ऑइल कूलर राउंड गैस्केट
247-3796: इंजन ऑइल कूलर राउंड गैस्केटमात्रा: 1
4L-6706: वॉटर पंप गैस्‍केट
4L-6706: वॉटर पंप गैस्‍केटमात्रा: 10
4L-9965: 0.79 मिलीमीटर मोटा राउंड गैस्‍केट
4L-9965: 0.79 मिलीमीटर मोटा राउंड गैस्‍केटमात्रा: 1
2N-2560: 50.90 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिप टाइप सील
2N-2560: 50.90 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिप टाइप सीलमात्रा: 1
8L-5197: हीट एक्सचेंजर गैस्‍केट
8L-5197: हीट एक्सचेंजर गैस्‍केटमात्रा: 1
7F-7510: 0.0350 IN (0.889 मिलीमीटर) मोटा लॉक नट बार
7F-7510: 0.0350 IN (0.889 मिलीमीटर) मोटा लॉक नट बारमात्रा: 5
5P-4941: 184.4 mm बाहरी व्यास कपलिंग सील
5P-4941: 184.4 mm बाहरी व्यास कपलिंग सीलमात्रा: 2
3P-0650: SEAL-O-RING
3P-0650: SEAL-O-RINGमात्रा: 1
8N-0452: रिंग
8N-0452: रिंगमात्रा: 1
1H-8278: 196.44 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंग
1H-8278: 196.44 मिलीमीटर इनर डायमीटर सील ओ-रिंगमात्रा: 1
18 के 1 से 18 दिखा रहा है
विवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
पार्ट नंबर 6V-3743 के लिए विनिर्देश
किट में शामिल हैं: डस्ट कैप, सील
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-3743 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

D379B D399 D379 G379

इंजन - जनरेटर सेट

D399 D379B D398B

सामुद्रिक उत्पाद

D379A D398A D398B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें