Caterpillar
Ei ehdotettuja tuloksia. Yritä uudelleen.

Rekisteröidy

Caterpillar

Hae osan numeroa tai nimeä
AloitusPäivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat6V-3743: SARJA-VESIPUMPUN ASENNUS
Aloitus
Päivitys- ja korjaussarjatKorjaus- & huoltosarjatMoottoritMoottorin tiivistesarjat
6V-3743: SARJA-VESIPUMPUN ASENNUS
6V-3743: SARJA-VESIPUMPUN ASENNUS

Päävesipumpun asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tuotteen kuvat
6V-3743: SARJA-VESIPUMPUN ASENNUS
6V-3743: SARJA-VESIPUMPUN ASENNUS

Päävesipumpun asennussarja

Tuotemerkki: Cat

Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Palautuskäytäntö
Saatavilla olevat Cat Reman -osat
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.

† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.

-osia.
Seuraavat osa ovat vaihtoehtoisia Cat® Reman
Cat Reman
Cat Reman -tuotteet erottaa kilpailijoista sitoumuksemme tarjota uuden veroista laatua. Suunnittelusta ja insinööritaidosta aina kokoonpanoon ja laadunhallintaan huippuosaajamme käyttävät uusimpien suuntausten mukaisia tekniikoita yli 8 000 tuotetta kattavan Cat Reman -tuotesarjan luomiseen – kaikilla tuotteilla on uutta vastaava Caterpillar-osien 12 kuukauden takuu†.
† Tähän voi olla rajoituksia. Täydet tiedot sovellettavasta Caterpillarin rajoitetusta takuusta saat valtuutetulta Cat-edustajalta.
-osia.
438-0169
438-0169 : TIIVISTESARJA
Tarkista hinta
Tähän sarjaan sisältyvät osat

Ei tuloksia saatavana.

416-0603: Vesipumpun pintatyyppinen tiiviste
416-0603: Vesipumpun pintatyyppinen tiivisteMäärä: 1
2N-8866: 101,09 mm sisähalkaisija vesipumpputiiviste
2N-8866: 101,09 mm sisähalkaisija vesipumpputiivisteMäärä: 2
4L-5832: 0.787 mm paksu letkutiiviste
4L-5832: 0.787 mm paksu letkutiivisteMäärä: 1
4L-7885: 0,8 mm paksu säiliölinjan tiiviste
4L-7885: 0,8 mm paksu säiliölinjan tiivisteMäärä: 1
4L-3437: 0,78mm paksu tiiviste
4L-3437: 0,78mm paksu tiivisteMäärä: 1
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiiviste
247-3796: Moottoriöljyn jäähdytin pyöreä tiivisteMäärä: 1
4L-6706: Tiiviste
4L-6706: TiivisteMäärä: 10
4L-9965: 0,79 mm paksu pyöreä tiiviste
4L-9965: 0,79 mm paksu pyöreä tiivisteMäärä: 1
2N-2560: 50,90 mm:n ulkohalkaisijan huulityyppinen tiiviste
2N-2560: 50,90 mm:n ulkohalkaisijan huulityyppinen tiivisteMäärä: 1
8L-5197: Tiiviste
8L-5197: TiivisteMäärä: 1
7F-7510: 0.0350 TUUMAN (0.889 mm) paksu lukkomutteritanko
7F-7510: 0.0350 TUUMAN (0.889 mm) paksu lukkomutteritankoMäärä: 5
5P-4941: TIIVISTE
5P-4941: TIIVISTEMäärä: 2
3P-0650: SEAL-O-RING
3P-0650: SEAL-O-RINGMäärä: 1
8N-0452: RENGAS
8N-0452: RENGASMäärä: 1
1H-8278: 196,44mm sisähalkaisija tiiviste o-rengas
1H-8278: 196,44mm sisähalkaisija tiiviste o-rengasMäärä: 1
4L-8121: 0.8 mm Paksu kansitiiviste
4L-8121: 0.8 mm Paksu kansitiivisteMäärä: 1
5B-3265: 1,63 mm paksu kuparitiiviste
5B-3265: 1,63 mm paksu kuparitiivisteMäärä: 1
8J-6775: 3.2 mm paksu liimattu tiivistealuslevy
8J-6775: 3.2 mm paksu liimattu tiivistealuslevyMäärä: 8
Näyttää 1 - 18 / 18
KuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osanumeron 6V-3743 tekniset tiedot
Sarja sisältää: Pölysuoja, tiivisteet
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 6V-3743

MOOTTORI – TEOLLISUUS

D379B D399 D379 G379

MERITUOTTEET

D379A D398A D398B

MOOTTORI – GENERAATTORILAITTEISTO

D399 D379B D398B

Näytä enemmän
AvainAvain
Tehdastäyttö

Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.

Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Tehdaskunnostettu

Ei-palautettava

Sarja

Vaihdettu

Keskustele asiantuntijan kanssa