Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील

टर्बोचार्जर एयर-लाइंस के लिए Cat® ओ-रिंग सील, एयर लीक को रोकने के लिए एक तंग और प्रभावी सील बनाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील
6V-5167: 139.07 मिलीमीटर इनर डायमीटर वाली ओ-रिंग सील

टर्बोचार्जर एयर-लाइंस के लिए Cat® ओ-रिंग सील, एयर लीक को रोकने के लिए एक तंग और प्रभावी सील बनाता है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6V-5167 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6V-5167 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 6.99
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.275
अंदर का व्यास (mm): 139.07
अंदर का व्यास (in): 5.475
सामग्री: FKM,FKM - फ़्लोरोइलास्टोमर,FKM (75),फ़्लोरोइलास्टोमर (FKM) रबर
इसके साथ कंपेटिबल: डायस्टर लुब्रिकेंट; हैलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन (100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर); कंप्रेशन सेट के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी; पेट्रोलियम फ़्लुइड; फ़ोस्फ़ेट एस्टर फ़्लुइड; सिलिकॉन तरल फ़्लुइड; कुछ एसिड
Material Hardness: 75A
Dash Size: 433
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6V-5167 के लिए संगत मॉडल

पेट्रोलियम उत्पाद

3516 3512

इंजन - औद्योगिक

3516 3516 3512 3512E 3512C 3512B 3508B 3512 3516

सामग्री हैंडलर

MH3050

इंजन - जनरेटर सेट

PM3512 3512E 3512PETROL 3516PETROLEUM 3512 3516

सामुद्रिक उत्पाद

3516 3512 3516 3512 3508 3516C 3516B 3512

एक्स्कैवेटर

5130 5130B

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11N D11R 11 11U 11SU

व्हील डोज़र

854G 992G

जनरेटर

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

627H 623H 621K OEM 621H 627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें