AccueilBoulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
Accueil
Boulonnerie, joints et consommablesJoints, joints statiques et joints toriquesJoints toriques
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm

Joint torique Cat® pour conduites d'air de turbocompresseur qui assure un joint parfaitement étanche et efficace pour empêcher les fuites d'air

Marque: Cat

Images du produit
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm
6V-5167: Joint torique de diamètre intérieur 139,07 mm

Joint torique Cat® pour conduites d'air de turbocompresseur qui assure un joint parfaitement étanche et efficace pour empêcher les fuites d'air

Marque: Cat

Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Sera-t-il compatible ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Ajouter un équipement
CE PRODUIT EST-IL COMPATIBLE OU AVEZ-VOUS BESOIN D'UNE RÉPARATION ?Ajoutez votre équipement pour voir si cette pièce convient ou si des options de réparation sont disponibles.
Vérifier le prix
Vérifier le prix
Connectez-vous pour consulter votre prix à la consommation
Informations sur la garantie
politique des retours
DiagrammeDescriptionCaractéristiquesModèles compatibles
Diagramme des pièces pour 6V-5167
Afficher les schémas de pièces détaillés
Ajouter votre équipement
Spécifications pour le numéro de pièce 6V-5167

Unités de mesure

ImpérialesMétriques
Diamètre de la section (mm): 6,99
Diamètre de la section (mm): 0,275
Diamètre intérieur (mm): 139,07
Diamètre intérieur (in): 5,475
Matière: FKM - Fluoroélastomère,FKM (75),FKM,Caoutchouc Fluoroélastomère (FKM)
Compatibilité: Lubrifiants Diester ; hydrocarbures halogénés (au-dessus de 100 °C) ; très résistant à la compression rémanente ; fluides pétroliers ; fluides esterphosphoriques ; fluides de silicone ; certains acides
Material Hardness: 75A
Dash Size: 433
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
Voir plus
Modèles compatibles pour le numéro de pièce 6V-5167

PELLE HYDRAULIQUE

5130 5130B

TOMBEREAU DE CHANTIER

777 777C 777B 777D 776D 776C 776B

TRACTEUR À CHAÎNES

D11N D11R 11 11U 11SU

MOTEUR - INDUSTRIEL

3516 3516 3512 3512E 3512C 3512B 3508B 3512 3516

MOTEUR - GROUPE ÉLECTROGÈNE

PM3512 3512E 3512PETROL 3516PETROLEUM 3512 3516

DÉCAPEUSE AUTOMOTRICE SUR PNEUS

627H 623H 621K OEM 621H 627K 623K LRC 623K 627K LRC 621K

TRACTEUR SUR PNEUS

854G 992G

PELLE POUR MANUTENTION

MH3050

PRODUITS PÉTROLIERS

3516 3512

PRODUITS MARINS

3516 3512 3516 3512 3508 3516C 3516B 3512

ALTERNATEUR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

Voir plus
Légende Légende 
Adaptation en usine

Cette pièce est conçue pour s'adapter à votre équipement Cat selon les spécifications du fabricant.

Toute modification de la configuration du fabricant peut avoir pour conséquence une inadaptation du produit à votre équipement Cat. Consultez votre concessionnaire Cat avant d'acheter pour vous assurer que cette pièce convient à votre équipement Cat dans son état actuel et sa configuration supposée. Cet indicateur ne peut pas garantir la compatibilité de toutes les pièces.

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Remanufacturée

Non retournable

Kit

Remplacée

Discuter avec un expert