Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर

Cat® 1.5 mm मोटा स्टील स्पेसर टोर्क कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर
7N-1796: 1.5 mm मोटा स्पेसर

Cat® 1.5 mm मोटा स्टील स्पेसर टोर्क कंट्रोल में प्रयोग किया जाता है

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
7N-17967N-1796
2P-26852P-2685
1P-64521P-6452
सभी पार्ट्स देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7N-1796 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7N-1796 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (in): 0.94
लंबाई (mm): 23.9
सामग्री: स्टील
मोटाई (in): 0.06
मोटाई (मिलीमीटर): 1.55
वज़न (kg): 0.01
वज़न (lb): 0.02
चौड़ाई (in): 0.5
चौड़ाई (mm): 12.7
अधिक देखें
पार्ट नंबर 7N-1796 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3406C 3406B 3304B 3306B 3306 3304

इंजन - ट्रक

3408B 3408 3406 3306 3406C 3406B 3306C 3306B

व्हील डोज़र

814B 824G 824C 814F 824G II 972G 950B 950E G926 916 980G II G910 G916 926 936 966D 966C 966F 966E G936 966G 930R 930T 980F II 966F II 950B/950E 936E 936F 980C 980F 980G 926E 970F

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6H XL D6H XR D6D SR D6G2 LGP D6GC D6H II D3C II D8 GC D4H III D3B D3C D4B D5H XL D4H D8GC D4C D4E D6F SR D5C D5H D5E D6E SR D6D D7G2 D6R D6E D6G D6H D7R D6G SR D7G D7H D8R D8K D8N D8R II D6G2 XL D4H XL D4C II D4E SR 48 143 141 140 D5 977 963 953 943 3 7 6 5 4 8 7SU 6SU 7S LGP 824S 8U 4S 4P 6 5A D5C PATLGP 5P 5S 6A 6S 7A 7S 7U 8A 825 3S 5A PAT 3P 8SU D5C PAT 4A

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

615 611 621 615C II 623B 623E 623F 621B 621E 621F 615C 627B 627E 627F 611 621E 621F 621B 623F 623E 637E 637G 637D 627G 627F 627B 627E 615C

मोटर ग्रेडर

120G 160H ES 12H NA 140H 140G 16G 140H NA 130G 143H 14G 12H 12G 160H 160G 16H NA 160H NA 12H ES 14H NA 163H NA 140H ES

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

D35HP D30C D30D D250E II D35C D300E D300D D300B D400E D250E D250B D400D D25D D25C D350E D350D D350C D400 D40D D300E II

इंजन - औद्योगिक

HT400 3406B 3406C 3406B 3406C 3306B 3204 3304 3306 3304B

चैलेंजर

70C 65 65C 65B 65D

एक्स्कैवेटर

5080 235C 330 L 215B 215C 215D 375-A L E300 EL180 350-A 225B 225D 330B L 330B LN 219D 330-A L EL300 330 LN 350-A L 229D 350 L 229 330-A L 235 219 215 330-A 235B 235C 235D 375-A E180 330-A LN 245D 330B 245B

रोड रीक्लेमर

SM-350 RM-350B RM-350 RM-250C SS-250B SS-250 RR-250 RR-250B RM-350B

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-653 CS-643 CP-643 CB-534 CP-653

एकीकृत टूलकैरियर

IT18B IT12 IT28 IT18 IT28B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825G 825C 815B 815F 826G II 826C 826G 816B 816F

पाइप लेयर

587R 578 572R 583R 572G 583K

सामुद्रिक उत्पाद

3406B 3406C 3306B 3304 3306 3304B 3304B 3306B 3406C

ट्रैक-टाइप लोडर

963 931C II 973 935C 935B 943 953 973C 931B 931C 935C II

ट्रैक-टाइप स्किडर

518 54H 57H 56H 53 57 56 55 54 D5HTSK II D4HTSK III 527 D4HTSK II 517 120C 518 125C

जनरेटर

SR4 SR4B

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

W330B

व्हील-टाइप स्किडर

525 518 515 528 545 518C 530B 508 528B 120C FB518

विस्तारित खनन उत्पाद

R1300G R1300

इंजन - मशीन

3304 3306 3204

कार्य उपकरण

D3 931 PM-465

व्हील - टाइप लोडर

910

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें