कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

उपकरण जोड़ें


रजिस्टर करें

उपकरण जोड़ें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम
पीछे जाएंहोमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
पीछे जाएंहोम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
Product Images
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट
7X-0383: 7/8-9 थ्रेड हेक्स हेड बोल्ट

Cat® 7/8-9 थ्रेड 69.85 मिलीमीटर लंबा हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वारंटी संबंधी जानकारी

आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
आमतौर पर, Caterpillar Limited Warranty में परिभाषित के अनुसार, Parts.Cat.Com पर खरीदे गए पार्ट्स की वारंटी इनवॉइस की तिथि से 12 महीने तक की होती है. एक बार स्थापित हो जाने के बाद पार्ट्स की वारंटी, वारंटी अवधि के दौरान सामग्री और बनाई में हुए दोषों को कवर करती है. पूर्ण वारंटी विवरण के लिए अपने स्थानीय Cat डीलर से संपर्क करें.
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
7X-0383 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 2 3/4

Bolt Length (mm): 69.85

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड

ग्रिप की लंबाई (in): 0.75

Grip Length (mm): 19.05

सामग्री: स्टील

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 7/8-9

सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइन (150 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

बोल्ट का आकार (in): 7/8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D5H D11T D10T2 D7H D7R II

RIPPER

7

INDUSTRIAL ENGINE

C13

TRACK LOADER

953C 973

LOAD HAUL DUMP

R1300 R1600 R1700G

WHEEL DOZER

814K 854K

BULLDOZER

7S 7SU 7S LGP

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434 CB-434B

अधिक देखें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
7X-0383 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए विवरण

Description:
Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do.
Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.

Attributes:
•Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity
•Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements.
•Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force.
•Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).

Applications:
Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक

बोल्ट की लंबाई (in): 2 3/4

Bolt Length (mm): 69.85

बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट

कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड

ग्रिप की लंबाई (in): 0.75

Grip Length (mm): 19.05

सामग्री: स्टील

थ्रेड का आकार (in - TPI) (in): 7/8-9

सामग्री का ब्यौरा: SAE J429 ग्रेड 8. हेड मार्किंग - 6 रेडियल लाइन (150 ksi अल्टीमेट तनन शक्ति)

बोल्ट का आकार (in): 7/8

Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9

Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)

Hand of Thread: RH

Locking Feature: None

अधिक देखें
पार्ट नंबर 7X-0383 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D5H D11T D10T2 D7H D7R II

RIPPER

7

INDUSTRIAL ENGINE

C13

TRACK LOADER

953C 973

LOAD HAUL DUMP

R1300 R1600 R1700G

WHEEL DOZER

814K 854K

BULLDOZER

7S 7SU 7S LGP

VIBRATORY COMPACTOR

CB-434 CB-434B

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
8C-6913: 24 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर
8C-6913: 24 मिलीमीटर इनर डायमीटर वॉशर

फ़्लैट वॉशर

कीमतें जांचें
7X-0449: 7/8-9 थ्रेड हेक्स नट
7X-0449: 7/8-9 थ्रेड हेक्स नट

Cat® 7/8-9 थ्रेड हेक्स नट

कीमतें जांचें
3E-9863: 7/8-9 थ्रेड विंच लॉकनट
3E-9863: 7/8-9 थ्रेड विंच लॉकनट

एस्‍फ़ॉल्‍ट पेवर के लिए Cat® विंच लॉकनट, पेविंग के दौरान उचित कार्य और सटीक सामग्री वितरण सुनिश्चित करते हुए विंच कंपोनेंट को सुरक्षित करता है

कीमतें जांचें
6K-0545: #7/8-9 थ्रेडेड स्कारिफायर लॉकनट
6K-0545: #7/8-9 थ्रेडेड स्कारिफायर लॉकनट

Cat® स्केरिफायर लॉकनट सुरक्षित रूप से स्केरिफ़ायर में कटिंग ब्लेड संलग्न करता है, जिससे कुशल सामग्री हटाने और सतह तैयार करने में सक्षम होता है

कीमतें जांचें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें