69.85 mm lang Cat®-bolt med sekskantet hoved og et gevind på 7/8-9
Tuotemerkki: Cat
Haluatko selvittää osan sopivuuden vai tarkastella korjausvaihtoehtoja? Lisää laite, niin näet osan sopivuuden ja korjausvaihtoehdot.
Tarkista hinta
Tarkista hinta
Näet asiakashintasi kirjautumalla sisään
Takuutiedot
Takuutiedot
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Yleisesti Parts.Cat.Com-sivustosta ostettujen tuotteiden takuu on 12 kuukautta laskun päivämäärästä Caterpillarin rajoitetun takuun mukaisesti. Osien takuu kattaa materiaali- ja työvirheet takuuajan, kun osa on asennettu. Saat täydelliset takuutiedot ottamalla yhteyttä paikalliseen Cat-edustajaan.
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
Osakaavio, 7X-0383
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-0383 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7X-0383 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 2 3/4
Bolt Length (mm): 69.85
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Kahvan pituus (in): 0,75
Grip Length (mm): 19.05
Materiaali: Teräs
Kierteen koko (in – TPI) (in): 7/8-9
Materiaalin kuvaus: SAE J429 Tasaus: 8. Pään merkintä - 6 radiaaliviivaa (150 ksi Ultimate Vetolujuus)
Pultin koko (in): 7/8
Thread Size (dia x pitch) (mm): 7/8x9
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Näytä enemmän
Yhteensopivat mallit osanumerolle 7X-0383
TRACK-TYPE TRACTOR
D5H D11T D10T2 D7H D7R II
RIPPER
7
INDUSTRIAL ENGINE
C13
TRACK LOADER
953C 973
LOAD HAUL DUMP
R1300 R1600 R1700G
WHEEL DOZER
814K 854K
BULLDOZER
7S 7SU 7S LGP
VIBRATORY COMPACTOR
CB-434 CB-434B
Näytä enemmän
Liittyvät osat
8C-6913: 24 mm sisähalkaisijan aluslevy
LITTEÄ ALUSLEVY
Tarkista hinta
7X-0449: 7/8-9 kierteinen kuusiomutteri
Cat® 7/8-9 kierteinen kuusiomutteri
Tarkista hinta
3E-9863: 7/8-9-kierteinen vinssin lukkomutteri
Cat® Asfaltin levittimeen tarkoitettu vinssin lukkomutteri kiinnittää vinssin komponentit ja varmistaa asianmukaisen toiminnan ja tarkan materiaalin jakautumisen levityksen aikana
Tarkista hinta
6K-0545: #7/8-9 kierteinen leikkurin lukkomutteri
Cat® Leikkurin lukkomutteri kiinnittää leikkuuterät turvallisesti leikkuriin, mikä mahdollistaa tehokkaan materiaalin poistamisen ja pinnan valmistelun
Tarkista hinta
AvainAvain
Tehdastäyttö
Valmistajan teknisten tietojen perusteella tämä osa on suunniteltu sopimaan Cat-laitteeseesi.
Mahdolliset muutokset valmistajan kokoonpanoon voivat johtaa siihen, että tuote ei sovi Cat-laitteeseesi. Ota yhteyttä Cat-edustajaan ennen ostoa varmistaaksesi, että tämä osa sopii Cat-laitteeseesi sen nykyisessä tilassa ja oletetussa kokoonpanossa. Tämä osoitin ei takaa kaikkien osien yhteensopivuutta.
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Tehdaskunnostettu
Ei-palautettava
Sarja
Vaihdettu
Keskustele asiantuntijan kanssa
KaavioKuvausTekniset tiedotYhteensopivat mallit
Osakaavio, 7X-0383
Näytä yksityiskohtaiset osakaaviot
Lisää laite
Osanumeron 7X-0383 kuvaus
Description: Cat® fastener parts are designed for specific applications based on size, strength, clamp load, and past performance. This is information other manufacturers do not have. They are selected to last until rebuild or the life of the machine. While it may seem as though non-Cat hardware and fasteners are suitable for your machine, no other company knows your equipment like we do. Hex head bolts/screws offer the most robust driving feature.
Attributes: •Cat fasteners are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity •Strength & Quality – Fasteners meet or exceed ISO, ASTM, ASME & SAE requirements. •Cat bolts, nuts, and washers are designed to work together as a system for maximum clamping force. •Coatings that meet special requirements for different applications (RoHS compliant).
Applications: Cat bolts and the matching hardened washers and nuts form a performance based system which produces consistently high clamp loads. You can trust Cat Fasteners to help you build it, maintain it, or fix it - for most machine and workshop applications throughout the world.
Näytä enemmän
Varoitus:Tämä tuote voi altistaa sinut kemikaaleille, kuten lyijylle ja lyijy-yhdisteille, joiden Kalifornian osavaltio tietää aiheuttavan syöpää ja synnynnäisiä epämuodostumia tai muita lisääntymishaittoja. Lisätietoja on osoitteessa www.P65Warnings.ca.gov.
Osanumeron 7X-0383 tekniset tiedot
Mittayksiköt
YhdysvallatMetrijärjestelmä
Pultin pituus (in): 2 3/4
Bolt Length (mm): 69.85
Pultin tyyppi: Kuusiokantapultti
Pinnoite: Sinkin Pinnoitettu
Kahvan pituus (in): 0,75
Grip Length (mm): 19.05
Materiaali: Teräs
Kierteen koko (in – TPI) (in): 7/8-9
Materiaalin kuvaus: SAE J429 Tasaus: 8. Pään merkintä - 6 radiaaliviivaa (150 ksi Ultimate Vetolujuus)