होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरफ़ासनरबोल्ट और स्क्रू
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट
8S-4740: 9/16''-12 x 5'' हेक्स हेड बोल्ट

Cat® हेक्स हेड बोल्ट

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8S-4740 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8S-4740 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बोल्ट की लंबाई (in): 5
Bolt Length (mm): 127
बोल्ट का प्रकार: Hex हेड बोल्ट
ग्रिप की लंबाई (in): 3.625
ग्रिप की लंबाई (मिलीमीटर): 92.08
सामग्री: स्टील,अलॉय ज़िंक,कार्बन स्टील
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8S-4740 के लिए संगत मॉडल

ट्रैक-टाइप स्किडर

53 54H 55 54 D4HTSK II

ट्रैक-टाइप लोडर

931C II 931 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D3B D3C D4C II D4B D3 D4H D4C D5C D3C II DEUCE 30/30 3 953 4 943 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

व्हील डोज़र

G926 916 G910 G916 926 992D 992C 926E

बैकहो लोडर

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

इंजन - औद्योगिक

3204

एक्स्कैवेटर

215B EL180 E180 215

व्हील-टाइप स्किडर

508

ऑफ़-हाइवे ट्रक

793B 793C 789C 789B 785C 785B 784C

फ़र्श कॉम्पैक्टर

CS-431C CP-433C CS-433C

इंजन - मशीन

3204

एकीकृत टूलकैरियर

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

कार्य उपकरण

931 D3

व्हील - टाइप लोडर

910

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें