หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
หน้าแรกฮาร์ดแวร์ ซีล และอุปกรณ์สิ้นเปลืองฮาร์ดแวร์ตัวยึดสลักและสกรู8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

รูปภาพผลิตภัณฑ์
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"
8S-4740: สลักหัวหกเหลี่ยม 9/16"-12 x 5"

สลักหัวหกเหลี่ยม Cat®

แบรนด์: Cat

ข้อมูลด้านการรับประกัน
นโยบายการคืนสินค้า
แผนภาพคำอธิบายข้อมูลจำเพาะรุ่นที่ใช้กันได้
ข้อมูลจำเพาะสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4740

หน่วยวัด

USเมตริก
ความยาวสลักเกลียว (นิ้ว): 5
Bolt Length (mm): 127.0
ประเภทสลักเกลียว: สลักหัวหกเหลี่ยม
ความยาวด้ามจับ (นิ้ว): 3.625
ความยาวด้ามจับ (มม.): 92.08
วัสดุ: เหล็ก,เหล็กคาร์บอน,สังกะสีอัลลอย
Thread Size (in): 0.022
Thread Size (mm): 0.5625
Thread Size (dia x pitch) (mm): 9/16x12
Coating: Zinc Phosphate + Oil
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
แสดงเพิ่มเติม
รุ่นที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 8S-4740

รถบดปูพื้น

CS-431C CP-433C CS-433C

รถตักแบบสายพานตีนตะขาบ

931C II 931 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

เครื่องยนต์ - อุตสาหกรรม

3204

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบสายพานตีนตะขาบ

53 54H 55 54 D4HTSK II

รถหน้าตักหลังขุด

442D 430D 438C 426C 438D 424D 436C 420D 432D 416C 428D 416D 428B 416B 428C

อุปกรณ์พิเศษ

931 D3

ที่เก็บเครื่องมือรวม

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

รถแทรกเตอร์ลากไม้แบบล้อยาง

508

รถบรรทุกที่ไม่ใช้บนทางหลวง

793B 793C 789C 789B 785C 785B 784C

รถขุด

215B EL180 E180 215

เครื่องยนต์ - เครื่องจักร

3204

รถแทรกเตอร์แบบสายพานตีนตะขาบ

D3B D3C D4C II D4B D3 D4H D4C D5C D3C II DEUCE 30/30 3 953 4 943 4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

รถตักล้อยาง

G926 916 G910 G916 926 992D 992C 926E 910

แสดงเพิ่มเติม
คีย์คีย์
ติดตั้งจากโรงงาน

ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต

การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน

ปรับสภาพ

ไม่สามารถคืนสินค้าได้

ชุด

เปลี่ยน