होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग8U-0598: सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
8U-0598: सील
8U-0598: सील

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8U-0598: सील
8U-0598: सील
8U-0598: सील
8U-0598: सील
8U-0598: सील

O-रिंग

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8U-0598 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8U-0598 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 1.5
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.059
अंदर का व्यास (mm): 9
अंदर का व्यास (in): 0.354
सामग्री: NBR (90),NBR - नाइट्राइल,नाइट्राइल / NBR / HNBR / XNBR रबर
इसके साथ कंपेटिबल: खुरदरा प्रतिरोधी; अल्फा-ओलेफिन बेस सिंथेटिक लुब्रिकेंट; इथाइलीन ग्लाइकॉल; हाइड्रोकार्बन फ़्यूल; ओजोन; पेट्रोलियम बेस लुब्रिकेंट; सिलिकॉन ऑइल और ग्रीस; वॉटर, वॉटर बेस इंजन कूलेंट; छिद्र, STORS सील
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8U-0598 के लिए संगत मॉडल

एक्स्कैवेटर

M312 M315 M318 206 212 206B 214B 224B 212B M320

व्हील्ड एक्स्कैवेटर

M313D M315D

कार्य उपकरण

BUCKET BUCKET HYD PM620 PM622 PM820 PM825 PM822

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें