साइन इन करें
Cat® 1160 mm लंबी स्टील मडगार्ड माउंट प्लेट फेंडर के लिए प्रयुक्त होती है
ब्रांड: Cat
Cat® 1160 mm लंबी स्टील मडगार्ड माउंट प्लेट फेंडर के लिए प्रयुक्त होती है
ब्रांड: Cat
A Mudguard Mount Plate is typically made of durable steel that is used to mount the mudguard of the fender which protects the components from mud, dirt, stones, debris, or other harmful objects. It is designed to fit the mudguard and to be bolted to the fender assembly. It is a sturdy and stable plate that can support heavy loads without bending or breaking.
Attributes:
• Provided with 8 mounting holes to fit the fastener of size M10.
• Provides a secure connection for mounting the mudguard.
• High strength and wear resistance.
Applications:
A Mudguard Mount Plate is used to hold and secure the mudguard with the fender.
यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें
रीमैनुफ़ैक्चर्ड
रिटर्न करने योग्य नहीं
किट
बदलें