होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल

Cat® पैडल हैंडल असेंबली (कंबाइंड लिंकेज)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल
8Y-4807: हैंडल असेंबली-पैडल

Cat® पैडल हैंडल असेंबली (कंबाइंड लिंकेज)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat handle assemblies are used to open and secure operator compartment doors in Cat machines. Handle assemblies are ergonomically designed for ease of operator use.

Attributes:
• Paddle handle assembly with combined linkage
• Flush mount
• With inside release lever
• Lockable with corporate key
• Die cast zinc alloy housing and paddle
• Finish: Low gloss black paint
• Mounts with brackets and M5 hardware
• Paddle handle is rigid when locked

Application:
Used for cab doors on Cat heavy duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat handle assemblies are used to open and secure operator compartment doors in Cat machines. Handle assemblies are ergonomically designed for ease of operator use.

Attributes:
• Paddle handle assembly with combined linkage
• Flush mount
• With inside release lever
• Lockable with corporate key
• Die cast zinc alloy housing and paddle
• Finish: Low gloss black paint
• Mounts with brackets and M5 hardware
• Paddle handle is rigid when locked

Application:
Used for cab doors on Cat heavy duty equipment. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 165
चौड़ाई (mm): 95
मानक रंग: काला
प्रकार: फ़्लश माउंट
लंबाई (in): 6.5
चौड़ाई (in): 3.7
Material: Carbon Steel,Stainless Steel,Alloy Zinc
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 165
चौड़ाई (mm): 95
मानक रंग: काला
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Rotary Mixer
RM500B
Integrated Toolcarrier
IT18FIT38G IIIT14G2IT24FIT38GIT14GIT38FIT28GIT28F
Reclaimer Mixer
RM500BRM-300RM-500
Soil Compactor
815F II815F
Wheel Dozer
814F II814F
Off Highway Truck
772777G770793F
Landfill Compactor
816F II816F
Wheel Loader
966F II918F928G960F924GZ950F938G II924F924G928F938G938F966F930G970F950F II
Compact Wheel Loader
904H914G914G2902908906910G
Road Reclaimer
RM500BRM500
Quarry Truck
772G770G
Truck
793F CMD775G772G OEM773G LRC793F OEM770G795F XQ793F795F AC777G772G793F AC775G OEM793F XQ773G797F775G LRC773G OEM770G OEM
Vibratory Compactor
CP-64CS-56CS-54CP-54CP-56CP-573ECP-533DCP-533ECS-44CP-44CS-433ECS-663ECS-583ECS-531DCS-583DCP-663ECP-433ECS-423ECD-54CS-573DCS-573ECS-533DCS-533ECS-683ECS-76CS-74CP-563ECP-76CP-563DCS-563DCS-563ECP-74CS-64
अधिक देखें
Rotary Mixer
RM500B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
8Y-4807 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें