NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकपावरट्रांसफ़ॉर्मर117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकपावरट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर

Cat® 400:5 Current Ratio Transformer with 8" Secondary Terminals

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर
117-9723: ट्रांसफ़ॉर्मर

Cat® 400:5 Current Ratio Transformer with 8" Secondary Terminals

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Transformer is designed to accurately measure and step down high-current signals into a more manageable range. When a high-current signal is applied to the primary winding, an alternating magnetic field is generated within the transformer's magnetic core. This field induces a proportional current in the secondary winding according to the turn ratio. The secondary winding output is then connected to measuring or protective devices, such as current meters or relays, to monitor or control the current flowing in the primary circuit.

Attributes:
• Provides electrical insulation, mechanical protection, and environmental resistance
• Ensuring a high degree of accuracy and linearity

Applications:
A Transformer is employed in protective relaying schemes to detect fault conditions and trigger appropriate actions to safeguard electrical equipment and enable real-time measurement and analysis of current flow for load management, power quality assessment, and energy efficiency optimization.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Transformer is designed to accurately measure and step down high-current signals into a more manageable range. When a high-current signal is applied to the primary winding, an alternating magnetic field is generated within the transformer's magnetic core. This field induces a proportional current in the secondary winding according to the turn ratio. The secondary winding output is then connected to measuring or protective devices, such as current meters or relays, to monitor or control the current flowing in the primary circuit.

Attributes:
• Provides electrical insulation, mechanical protection, and environmental resistance
• Ensuring a high degree of accuracy and linearity

Applications:
A Transformer is employed in protective relaying schemes to detect fault conditions and trigger appropriate actions to safeguard electrical equipment and enable real-time measurement and analysis of current flow for load management, power quality assessment, and energy efficiency optimization.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4SR5SR4B
Gen Set Engine
35083408B3408C3408G352035123512B3508B35163516B
Generator Set
3508C27G3406G3520C32G3516C175-20G3512C175-16C9.33406CG3508G3516BG3516CG3516EG3516HG3520C3508C35163516CC18G3520E3306B3516B3508B3512G34123516E3512C3512B
Marine Auxiliary
3516B
Power Module
PM3516PP3516PMG3516PM3508
Marine Engine
351635123508
Engine - Industrial
3516B
Engine
G3520
Industrial Engine
3512B3512
Gas Engine
G3412G3408CG3408BG3512HG3406G3512G3516G3508G3304G3306
अधिक देखें
Generator
SR4SR5SR4B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
117-9723 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
117-9723 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 117-9723 के लिए विवरण

A Transformer is designed to accurately measure and step down high-current signals into a more manageable range. When a high-current signal is applied to the primary winding, an alternating magnetic field is generated within the transformer's magnetic core. This field induces a proportional current in the secondary winding according to the turn ratio. The secondary winding output is then connected to measuring or protective devices, such as current meters or relays, to monitor or control the current flowing in the primary circuit.

Attributes:
• Provides electrical insulation, mechanical protection, and environmental resistance
• Ensuring a high degree of accuracy and linearity

Applications:
A Transformer is employed in protective relaying schemes to detect fault conditions and trigger appropriate actions to safeguard electrical equipment and enable real-time measurement and analysis of current flow for load management, power quality assessment, and energy efficiency optimization.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 117-9723 के लिए विनिर्देश
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 117-9723 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B

GEN SET ENGINE

3508 3408B 3408C 3408 G3520 3512 3512B 3508B 3516 3516B

GENERATOR SET

3508 C27 G3406 G3520 C32 G3516 C175-20 G3512 C175-16 C9.3 3406C G3508 G3516B G3516C G3516E G3516H G3520C 3508C 3516 3516C C18 G3520E 3306B 3516B 3508B 3512 G3412 3516E 3512C 3512B

MARINE AUXILIARY

3516B

POWER MODULE

PM3516 PP3516 PMG3516 PM3508

MARINE ENGINE

3516 3512 3508

ENGINE - INDUSTRIAL

3516B

ENGINE

G3520

INDUSTRIAL ENGINE

3512B 3512

GAS ENGINE

G3412 G3408C G3408B G3512H G3406 G3512 G3516 G3508 G3304 G3306

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें