NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनक्लच और कंपोनेंटक्‍लच हाउसिंग123-4934: हाउसिंग. क्लच
होम
ड्राइवट्रेनक्लच और कंपोनेंटक्‍लच हाउसिंग
123-4934: हाउसिंग. क्लच
123-4934: हाउसिंग. क्लच

Cat® Clutch Housing for the Planetary Transmission

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
123-4934: हाउसिंग. क्लच
123-4934: हाउसिंग. क्लच
123-4934: हाउसिंग. क्लच
123-4934: हाउसिंग. क्लच
123-4934: हाउसिंग. क्लच

Cat® Clutch Housing for the Planetary Transmission

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Clutch housings, such as part # 123-4934, mount and secure the transmission to the engine to provide a means for transmitting and interrupting power from the engine to the transmission.

Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat housing assemblies provide a durable housing for clutch components in the drive train system of Cat machines.

Attributes:
• Cast iron housing
• Inside Diameter: 396 mm (15.59 in)
• Outside Diameter: 605 mm (23.82 in)
• Width: 107.5 mm (4.23 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Clutch housings, such as part # 123-4934, mount and secure the transmission to the engine to provide a means for transmitting and interrupting power from the engine to the transmission.

Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat housing assemblies provide a durable housing for clutch components in the drive train system of Cat machines.

Attributes:
• Cast iron housing
• Inside Diameter: 396 mm (15.59 in)
• Outside Diameter: 605 mm (23.82 in)
• Width: 107.5 mm (4.23 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Inside Diameter (mm): 396
Outside Diameter (mm): 605
Width (mm): 107.5
Inside Diameter (in): 15.59
Outside Diameter (in): 23.82
Width (in): 4.23
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Inside Diameter (mm): 396
Outside Diameter (mm): 605
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Dozer
854G844854854K844K
Wheel Loader
990K992K990992992G
अधिक देखें
Wheel Dozer
854G844854854K844K
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
123-4934 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
123-4934 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 123-4934 के लिए विवरण

Description:
Clutch housings, such as part # 123-4934, mount and secure the transmission to the engine to provide a means for transmitting and interrupting power from the engine to the transmission.

Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat housing assemblies provide a durable housing for clutch components in the drive train system of Cat machines.

Attributes:
• Cast iron housing
• Inside Diameter: 396 mm (15.59 in)
• Outside Diameter: 605 mm (23.82 in)
• Width: 107.5 mm (4.23 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 123-4934 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Cast Iron,Gray (Flake) Iron
Inside Diameter (mm): 396
Outside Diameter (mm): 605
Width (mm): 107.5
Inside Diameter (in): 15.59
Outside Diameter (in): 23.82
Width (in): 4.23
अधिक देखें
पार्ट नंबर 123-4934 के लिए संगत मॉडल

WHEEL DOZER

854G 844 854 854K 844K

WHEEL LOADER

990K 992K 990 992 992G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें