ลงชื่อเข้าใช้
Cat® Clutch Housing for the Planetary Transmission
แบรนด์: Cat
Cat® Clutch Housing for the Planetary Transmission
แบรนด์: Cat
Description:
Clutch housings, such as part # 123-4934, mount and secure the transmission to the engine to provide a means for transmitting and interrupting power from the engine to the transmission.
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat housing assemblies provide a durable housing for clutch components in the drive train system of Cat machines.
Attributes:
• Cast iron housing
• Inside Diameter: 396 mm (15.59 in)
• Outside Diameter: 605 mm (23.82 in)
• Width: 107.5 mm (4.23 in)
Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน