NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील225-7000: रबर बल्क सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील

Cat® रबर बल्क सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
225-7000: रबर बल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील
225-7000: रबर बल्क सील

Cat® रबर बल्क सील

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: विशेष आकार
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
सामग्री का ब्यौरा: EPDM कूलेंट/यूरिया अनुप्रयोगों में शानदार प्रदर्शन करता है, और साथ ही हवा में अच्छा काम करता है. इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल, हाइड्रोलिक ऑइल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ़्लुइड या बायोडीज़ल में इस्तेमाल न करें. इसमें अपघर्षण और काटने का प्रतिरोध अच्छा होता है.
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: विशेष आकार
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD55BAD45BAD60AD45AD22AD55AD30AD63
Underground Articulated Truck
AD22
Load Haul Dump
R1700 XER3000HR1300R1600R2900R1700 IIR1700R2900GR1700GR1300G IIR1600GR1600HR2900 XER1300G
Load, Haul, Dump
R1700K
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD55BAD45BAD60AD45AD22AD55AD30AD63
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
225-7000 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
225-7000 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 225-7000 के लिए विवरण

Description:
Bulk seals are typically used to seal enclosures, and may also be used for sound deadening, vibration isolation, cushioning or thermal insulation.

They may require installation with adhesive, be clipped in place, pressed into a groove or installed with a zipper tool. Many are sold by unit of length.

Attributes:
Cat® Bulk Seals are made of materials that match the specific temperature, chemical resistance and UV exposure requirements of the application. Seal dimensions, geometry and attachment method are designed in conjunction with the surrounding structures, to provide long-lasting sealing performance.

Protect your investment with Genuine Cat Seals.

Applications:
Bulk seals are generally used to seal enclosures, like windows, covers and cab enclosures.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 225-7000 के लिए विनिर्देश
Bulk Unit of Measure: M
डिज़ाइन का प्रकार: विशेष आकार
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
सामग्री का ब्यौरा: EPDM कूलेंट/यूरिया अनुप्रयोगों में शानदार प्रदर्शन करता है, और साथ ही हवा में अच्छा काम करता है. इंजन ऑइल, डीज़ल फ़्यूल, हाइड्रोलिक ऑइल, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन फ़्लुइड या बायोडीज़ल में इस्तेमाल न करें. इसमें अपघर्षण और काटने का प्रतिरोध अच्छा होता है.
सामग्री: EPDM - एथिलीन प्रोपिलीन डाएन मोडिफ़ाइड
अधिक देखें
पार्ट नंबर 225-7000 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD55B AD45B AD60 AD45 AD22 AD55 AD30 AD63

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

LOAD HAUL DUMP

R1700 XE R3000H R1300 R1600 R2900 R1700 II R1700 R2900G R1700G R1300G II R1600G R1600H R2900 XE R1300G

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें