NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट2K-1722: वॉशर
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटफ़्लैट कॉमन शेप प्लेट
2K-1722: वॉशर
2K-1722: वॉशर

Cat® 7.54mm Thick Steel Retaining Washer

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2K-1722: वॉशर
2K-1722: वॉशर
2K-1722: वॉशर
2K-1722: वॉशर
2K-1722: वॉशर

Cat® 7.54mm Thick Steel Retaining Washer

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Retaining Washer is used to keep components of an assembly in place. It is also known as an anti-loss washer or retention washer. These Washers are designed to fit with shafts or yokes that are subjected to vibration or other forces that could cause them to move or come loose.

Attributes:
Prevents excess movement of the components
Provides reliable retention for the components
Direct hardened to increase the strength and wear resistance.

Applications:
A Retaining Washer is used to reduce the risk of loosening components due to embedment in the Bevel Gear, Differential, and Fan Drive, this is widely used in Cat® 561C, 572C, 572D, 572E, 572F, 572G, 583C, 583E, 583H, 583K, 594 and 594H Pipelayer, 815, 825B, 825C, 825G, 825H, 825K and 835 Compactor, 824B and 834 Wheel Type Tractor (For Dozer), 910, 910E, 910F, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 936, 936E, 950, G910, IT12 and IT12B, IT12F Wheel Loader, 931, 931B, 931C, 931X, 933, 935B, 935C, 935X, 939, 941, 951, 951B and 951C Track Loader, 951B, D3, D3B, D3C, D3X, D4B, D4C, D4D, D4E, D4X, D5, D5B, D5C, D5E and D6C Track Type Tractor, D346, D348, D349, D375D, D379A, D379B, D379B, D397D, D398A, D398B, G346, G348, G349, G379A and G398A Engine (Piston), D379B and D398B Generator Set.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Retaining Washer is used to keep components of an assembly in place. It is also known as an anti-loss washer or retention washer. These Washers are designed to fit with shafts or yokes that are subjected to vibration or other forces that could cause them to move or come loose.

Attributes:
Prevents excess movement of the components
Provides reliable retention for the components
Direct hardened to increase the strength and wear resistance.

Applications:
A Retaining Washer is used to reduce the risk of loosening components due to embedment in the Bevel Gear, Differential, and Fan Drive, this is widely used in Cat® 561C, 572C, 572D, 572E, 572F, 572G, 583C, 583E, 583H, 583K, 594 and 594H Pipelayer, 815, 825B, 825C, 825G, 825H, 825K and 835 Compactor, 824B and 834 Wheel Type Tractor (For Dozer), 910, 910E, 910F, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 936, 936E, 950, G910, IT12 and IT12B, IT12F Wheel Loader, 931, 931B, 931C, 931X, 933, 935B, 935C, 935X, 939, 941, 951, 951B and 951C Track Loader, 951B, D3, D3B, D3C, D3X, D4B, D4C, D4D, D4E, D4X, D5, D5B, D5C, D5E and D6C Track Type Tractor, D346, D348, D349, D375D, D379A, D379B, D379B, D397D, D398A, D398B, G346, G348, G349, G379A and G398A Engine (Piston), D379B and D398B Generator Set.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Outer Diameter (in): 2.19
Outer Diameter (mm): 55.56
Thickness (in): 0.3
Thickness (mm): 7.54
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Outer Diameter (in): 2.19
Outer Diameter (mm): 55.56
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT12
Vehicular Engine
D346D348
Track Loader
939933931C II931931B935C931C935B935C II
Soil Compactor
825G II825H825G825C825B815
Wheel Dozer
834824B
Winch
53
Backhoe
931D3
Wheel Loader
G910
Compact Wheel Loader
910
Track-Type Tractor
D4C IIID3BD3CD4C IID4BD5C IIID3D5D4CD4DD4ED4E SRD5BD5CD3C IID5ED3C III
Gen Set Engine
D379BD398B
Ripper
34
Pipelayer
572G583K583H594H561C594
Industrial Engine
D398D348D349D346D398BD379D379B
Gas Engine
G398G379AG379
Bulldozer
4P825D5C PATLGP3S5A PAT3PD5C PAT4A
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT12
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
2K-1722 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2K-1722 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2K-1722 के लिए विवरण

A Retaining Washer is used to keep components of an assembly in place. It is also known as an anti-loss washer or retention washer. These Washers are designed to fit with shafts or yokes that are subjected to vibration or other forces that could cause them to move or come loose.

Attributes:
Prevents excess movement of the components
Provides reliable retention for the components
Direct hardened to increase the strength and wear resistance.

Applications:
A Retaining Washer is used to reduce the risk of loosening components due to embedment in the Bevel Gear, Differential, and Fan Drive, this is widely used in Cat® 561C, 572C, 572D, 572E, 572F, 572G, 583C, 583E, 583H, 583K, 594 and 594H Pipelayer, 815, 825B, 825C, 825G, 825H, 825K and 835 Compactor, 824B and 834 Wheel Type Tractor (For Dozer), 910, 910E, 910F, 922A, 922B, 922B, 926, 926E, 936, 936E, 950, G910, IT12 and IT12B, IT12F Wheel Loader, 931, 931B, 931C, 931X, 933, 935B, 935C, 935X, 939, 941, 951, 951B and 951C Track Loader, 951B, D3, D3B, D3C, D3X, D4B, D4C, D4D, D4E, D4X, D5, D5B, D5C, D5E and D6C Track Type Tractor, D346, D348, D349, D375D, D379A, D379B, D379B, D397D, D398A, D398B, G346, G348, G349, G379A and G398A Engine (Piston), D379B and D398B Generator Set.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 2K-1722 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Steel,Carbon Steel,Alloy Zinc
Outer Diameter (in): 2.19
Outer Diameter (mm): 55.56
Thickness (in): 0.3
Thickness (mm): 7.54
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2K-1722 के लिए संगत मॉडल

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12

VEHICULAR ENGINE

D346 D348

TRACK LOADER

939 933 931C II 931 931B 935C 931C 935B 935C II

SOIL COMPACTOR

825G II 825H 825G 825C 825B 815

WHEEL DOZER

834 824B

WINCH

53

BACKHOE

931 D3

WHEEL LOADER

G910

COMPACT WHEEL LOADER

910

TRACK-TYPE TRACTOR

D4C III D3B D3C D4C II D4B D5C III D3 D5 D4C D4D D4E D4E SR D5B D5C D3C II D5E D3C III

GEN SET ENGINE

D379B D398B

RIPPER

3 4

PIPELAYER

572G 583K 583H 594H 561C 594

INDUSTRIAL ENGINE

D398 D348 D349 D346 D398B D379 D379B

GAS ENGINE

G398 G379A G379

BULLDOZER

4P 825 D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें