NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगरोलिंग एलिमेंट3K-3403: बियरिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगरोलिंग एलिमेंट
3K-3403: बियरिंग
3K-3403: बियरिंग

Cat® 38.1mm Needle Roller Bearing

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
3K-3403: बियरिंग
3K-3403: बियरिंग
3K-3403: बियरिंग
3K-3403: बियरिंग
3K-3403: बियरिंग

Cat® 38.1mm Needle Roller Bearing

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A needle roller bearing is a type of roller bearing that uses long and thin cylindrical rollers, known as needle rollers. The design of a needle roller bearing consists of a raceway, which is the inner and outer ring of the bearing, and a cage, which holds the needle rollers in place. The needle rollers have a length-to-diameter ratio, which allows them to handle high radial loads and oscillating motion.

Attributes:
• Has a low coefficient of friction, which helps to generate less heat and operate more efficiently.
• Provided with a 3.2mm lubrication hole on the outer surface of the bearing.

Application:
The needle roller bearing acts as a mechanical component that allows for the smooth and efficient rotation of machinery.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A needle roller bearing is a type of roller bearing that uses long and thin cylindrical rollers, known as needle rollers. The design of a needle roller bearing consists of a raceway, which is the inner and outer ring of the bearing, and a cage, which holds the needle rollers in place. The needle rollers have a length-to-diameter ratio, which allows them to handle high radial loads and oscillating motion.

Attributes:
• Has a low coefficient of friction, which helps to generate less heat and operate more efficiently.
• Provided with a 3.2mm lubrication hole on the outer surface of the bearing.

Application:
The needle roller bearing acts as a mechanical component that allows for the smooth and efficient rotation of machinery.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Alloy Steel
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Tractor
657G
Wheel Scraper
651E657G657E
अधिक देखें
Wheel Tractor
657G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
3K-3403 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3K-3403 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3K-3403 के लिए विवरण

A needle roller bearing is a type of roller bearing that uses long and thin cylindrical rollers, known as needle rollers. The design of a needle roller bearing consists of a raceway, which is the inner and outer ring of the bearing, and a cage, which holds the needle rollers in place. The needle rollers have a length-to-diameter ratio, which allows them to handle high radial loads and oscillating motion.

Attributes:
• Has a low coefficient of friction, which helps to generate less heat and operate more efficiently.
• Provided with a 3.2mm lubrication hole on the outer surface of the bearing.

Application:
The needle roller bearing acts as a mechanical component that allows for the smooth and efficient rotation of machinery.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 3K-3403 के लिए विनिर्देश
Material: Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3K-3403 के लिए संगत मॉडल

WHEEL TRACTOR

657G

WHEEL SCRAPER

651E 657G 657E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें