NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब की दृश्यताविंडशील्ड वाइपर, वॉशर और कंपोनेंटअन्य विंडशील्ड वाइपर और वॉशर461-8877: वाइपर मोटर असेंबली
होम
कैबकैब की दृश्यताविंडशील्ड वाइपर, वॉशर और कंपोनेंटअन्य विंडशील्ड वाइपर और वॉशर
461-8877: वाइपर मोटर असेंबली
461-8877: वाइपर मोटर असेंबली

Cat® विंडशील्ड वाइपर मोटर असेंबली (12 V) (फ़्रंट)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
461-8877: वाइपर मोटर असेंबली
461-8877: वाइपर मोटर असेंबली

Cat® विंडशील्ड वाइपर मोटर असेंबली (12 V) (फ़्रंट)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• 60 degree sweep
• Includes nuts, lock washers, caps, receptacle assembly, seal plug, and connector pins
• Operating current @ max load: 2.8 A (high speed)
• Operating current @ max load: 1.6 A (Low Speed)
• Max stall current @ high speed: 18 A

Application:
Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm in windshield wiping system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• 60 degree sweep
• Includes nuts, lock washers, caps, receptacle assembly, seal plug, and connector pins
• Operating current @ max load: 2.8 A (high speed)
• Operating current @ max load: 1.6 A (Low Speed)
• Max stall current @ high speed: 18 A

Application:
Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm in windshield wiping system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: 8 पिन DT
कुल ऊंचाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 166.7
नोट्स: 2 गति
कुल लंबाई (in): 6.6
कुल ऊंचाई (in): 3.7
कुल चौड़ाई (mm): 180.5
कुल चौड़ाई (in): 7.1
Material: Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: 8 पिन DT
कुल ऊंचाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 166.7
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Loader
907K908K906K908M906M
Compact Wheel Loader
914K914M908M906M907M918M920K910K910M914910920
अधिक देखें
Wheel Loader
907K908K906K908M906M
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
461-8877 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
461-8877 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 461-8877 के लिए विवरण

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris to provide the operator with a clear view of their surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• 60 degree sweep
• Includes nuts, lock washers, caps, receptacle assembly, seal plug, and connector pins
• Operating current @ max load: 2.8 A (high speed)
• Operating current @ max load: 1.6 A (Low Speed)
• Max stall current @ high speed: 18 A

Application:
Cat wiper motor assemblies consist of the wiper motor with the linkages or gears that convert the rotational motion to linear motion at the drive nut, to actuate the wiper arm in windshield wiping system. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 461-8877 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कनेक्टर का प्रकार: 8 पिन DT
कुल ऊंचाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 166.7
नोट्स: 2 गति
कुल लंबाई (in): 6.6
कुल ऊंचाई (in): 3.7
कुल चौड़ाई (mm): 180.5
कुल चौड़ाई (in): 7.1
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 461-8877 के लिए संगत मॉडल

WHEEL LOADER

907K 908K 906K 908M 906M

COMPACT WHEEL LOADER

914K 914M 908M 906M 907M 918M 920K 910K 910M 914 910 920

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें