होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनश्राउड512-3915: आवरण-उच्च
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट कटिंग एज और एज प्रोटेक्शनश्राउड
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च

Durilock D50A 405 mm स्ट्रेट सेगमेंट आवरण

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च
512-3915: आवरण-उच्च

Durilock D50A 405 mm स्ट्रेट सेगमेंट आवरण
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
Cat Shrouds will protect the bucket from wear and increase productivity when excavating or loading. shrouds protects the cutting edge, side plates and bottom of the bucket. The lifetime of costly parts will increase and costs spent on maintenance will be much lower. Combi Wear Parts shrouds are easy to mount and dismount.

Attributes
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor
• Material: Steel Casting
• Hardened

Applications
Shrouds are used for Stockpiling, re-handling, and bank loading, Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat Shrouds will protect the bucket from wear and increase productivity when excavating or loading. shrouds protects the cutting edge, side plates and bottom of the bucket. The lifetime of costly parts will increase and costs spent on maintenance will be much lower. Combi Wear Parts shrouds are easy to mount and dismount.

Attributes
• Low to moderate impact
• Maintains smooth floor
• Material: Steel Casting
• Hardened

Applications
Shrouds are used for Stockpiling, re-handling, and bank loading, Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Steel,Abrasion Resistant Steel
Overall Length (mm): 457
Overall Width (mm): 405
Overall Height (mm): 179
Overall Length (in): 17.992
Overall Width (in): 15.945
Overall Height (in): 7.047
Depth (in): 17.992
Series: Durilock
Size: D50A
Thickness (mm): 63
Width (in): 15.945
Wear or Durability: Standard
Width (mm): 405
Bevel Angle: 35
Position: Center
Spade Angle: 0
Thickness (in): 2.48
Attachment Method: Durilock
Depth (mm): 457
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Steel,Abrasion Resistant Steel
Overall Length (mm): 457
Overall Width (mm): 405
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Load Haul Dump
R1700GR1700 XER3000HR2900 XER2900R1700R2900G
Load, Haul, Dump
R1700K
अधिक देखें
Load Haul Dump
R1700GR1700 XER3000HR2900 XER2900R1700R2900G
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
512-3915 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें