NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब की दृश्यताविंडशील्ड वाइपर, वॉशर और कंपोनेंट518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
होम
कैबकैब की दृश्यताविंडशील्ड वाइपर, वॉशर और कंपोनेंट
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म

Cat® कैब विंडो वाइपर आर्म, स्टील, L X W: 504 X 61 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म
518-7721: कैब विंडो वाइपर आर्म

Cat® कैब विंडो वाइपर आर्म, स्टील, L X W: 504 X 61 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris; parts like 518-7721 provide the operator with a clear view of the surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Material: Steel
• Trouble-free installation
• Length: 504mm (19.83 in)
• Width: 61mm (2.38 in)
• Height: 41mm (1.62 in)

Application:
Cat wiper arms are designed to hold the wiper blades firmly against windshield and transmit the parallel motion to the wiper blades to clear the windshield. Wiper arms also hold the washer nozzle to spray the washer fluid on the windshield. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris; parts like 518-7721 provide the operator with a clear view of the surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Material: Steel
• Trouble-free installation
• Length: 504mm (19.83 in)
• Width: 61mm (2.38 in)
• Height: 41mm (1.62 in)

Application:
Cat wiper arms are designed to hold the wiper blades firmly against windshield and transmit the parallel motion to the wiper blades to clear the windshield. Wiper arms also hold the washer nozzle to spray the washer fluid on the windshield. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 503.7
ऊंचाई (in): 1.62
कुल लंबाई (in): 19.83
ऊंचाई (mm): 41
कुल ऊंचाई (mm): 41.1
लंबाई (in): 19.83
कुल ऊंचाई (in): 1.62
लंबाई (mm): 504
सामग्री: स्टील
कुल चौड़ाई (mm): 60.5
चौड़ाई (in): 2.38
कुल चौड़ाई (in): 2.38
चौड़ाई (mm): 61
वज़न (kg): 0.35
वज़न (lb): 0.77
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 503.7
ऊंचाई (in): 1.62
कुल लंबाई (in): 19.83
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
308.5308307.5309306310
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
308.5308307.5309306310
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
518-7721 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
518-7721 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 518-7721 के लिए विवरण

Description:
Cat windshield wipers clear precipitation and debris; parts like 518-7721 provide the operator with a clear view of the surroundings during extreme conditions. Because wipers are a safety feature, they should be periodically checked and replaced as needed to get the performance you expect for your equipment.

Attributes:
• Material: Steel
• Trouble-free installation
• Length: 504mm (19.83 in)
• Width: 61mm (2.38 in)
• Height: 41mm (1.62 in)

Application:
Cat wiper arms are designed to hold the wiper blades firmly against windshield and transmit the parallel motion to the wiper blades to clear the windshield. Wiper arms also hold the washer nozzle to spray the washer fluid on the windshield. Consult your owner's manual or contact your local Cat dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 518-7721 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कुल लंबाई (mm): 503.7
ऊंचाई (in): 1.62
कुल लंबाई (in): 19.83
ऊंचाई (mm): 41
कुल ऊंचाई (mm): 41.1
लंबाई (in): 19.83
कुल ऊंचाई (in): 1.62
लंबाई (mm): 504
सामग्री: स्टील
कुल चौड़ाई (mm): 60.5
चौड़ाई (in): 2.38
कुल चौड़ाई (in): 2.38
चौड़ाई (mm): 61
वज़न (kg): 0.35
वज़न (lb): 0.77
अधिक देखें
पार्ट नंबर 518-7721 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

308.5 308 307.5 309 306 310

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें