NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होम518-7722: रैंप
होम518-7722: रैंप
518-7722: रैंप

Cat® 55mm Long Plastic Wiper Park Ramp used in Cabin Window

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
518-7722: रैंप
518-7722: रैंप
518-7722: रैंप
518-7722: रैंप
518-7722: रैंप

Cat® 55mm Long Plastic Wiper Park Ramp used in Cabin Window

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Wiper Park Ramp is used for controlling the wipers' park position. When the wipers are turned off, they typically return to a resting position at the base of the windshield. The wiper park ramp is a mechanism that guides the wipers to this resting position. It is designed to allow the wiper blades to follow the ramp as they move toward the resting position.

Attributes:
• Designed to withstand corrosion and wear
• Resists chemical reactions with external contaminants
• Designed to withstand the vibrations and loads exerted by the blade

Applications:
The Wiper Park Ramp acts as a guide for the Wiper in Cabin Windows.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको फ़ॉर्मेल्डिहाइड (गैस) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Wiper Park Ramp is used for controlling the wipers' park position. When the wipers are turned off, they typically return to a resting position at the base of the windshield. The wiper park ramp is a mechanism that guides the wipers to this resting position. It is designed to allow the wiper blades to follow the ramp as they move toward the resting position.

Attributes:
• Designed to withstand corrosion and wear
• Resists chemical reactions with external contaminants
• Designed to withstand the vibrations and loads exerted by the blade

Applications:
The Wiper Park Ramp acts as a guide for the Wiper in Cabin Windows.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको फ़ॉर्मेल्डिहाइड (गैस) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Acetal Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
Material: Acetal Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
308.5308307.5309306310
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
308.5308307.5309306310
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
518-7722 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
518-7722 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 518-7722 के लिए विवरण

The Wiper Park Ramp is used for controlling the wipers' park position. When the wipers are turned off, they typically return to a resting position at the base of the windshield. The wiper park ramp is a mechanism that guides the wipers to this resting position. It is designed to allow the wiper blades to follow the ramp as they move toward the resting position.

Attributes:
• Designed to withstand corrosion and wear
• Resists chemical reactions with external contaminants
• Designed to withstand the vibrations and loads exerted by the blade

Applications:
The Wiper Park Ramp acts as a guide for the Wiper in Cabin Windows.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको फ़ॉर्मेल्डिहाइड (गैस) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 518-7722 के लिए विनिर्देश
Material: Acetal Plastic,Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 518-7722 के लिए संगत मॉडल

MINI HYD EXCAVATOR

308.5 308 307.5 309 306 310

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें