होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरअनियमित6L-8966: फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यफ़ोम, इंसुलेशन और लाइनरअनियमित
6L-8966: फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट
6L-8966: फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट

Cat® फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट

ब्रांड: Cat

fallback-image
6L-8966: फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट

Cat® फ़्यूल पंप गियर कवर गैस्केट
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
Cat square-rectangular fuel pump gear cover gaskets, such as 6L-8966, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. These gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Material: Low compressibility sheet gasket material
• Type: Square-rectangular
• Style: Flat
• Thickness: 0.8 mm (0.03 inch)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Cat square-rectangular fuel pump gear cover gaskets, such as 6L-8966, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. These gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Material: Low compressibility sheet gasket material
• Type: Square-rectangular
• Style: Flat
• Thickness: 0.8 mm (0.03 inch)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: वर्ग-आयताकार
स्टाइल: फ़्लैट
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट सामग्री
लंबाई (mm): 381
चौड़ाई (mm): 120.1
मोटाई (मिलीमीटर): 0.8
होल साइज़ (mm): 10.3 (4X); 16.7 (4X)
लंबाई (in): 15
चौड़ाई (in): 4.73
मोटाई (in): 0.03
होल का आकार (in): 0.41 (4X); 0.66 (6X)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: वर्ग-आयताकार
स्टाइल: फ़्लैट
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट सामग्री
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Gen Set Engine
D399D379BD398B
Marine Engine
D379AD379BD398AD398BD399
Industrial Engine
D398D399D379D379BD398B
Gas Engine
G398G399G379G379A
अधिक देखें
Gen Set Engine
D399D379BD398B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
6L-8966 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
6L-8966 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 6L-8966 के लिए विवरण

Description:
Cat square-rectangular fuel pump gear cover gaskets, such as 6L-8966, use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. These gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

Attributes:
• Material: Low compressibility sheet gasket material
• Type: Square-rectangular
• Style: Flat
• Thickness: 0.8 mm (0.03 inch)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 6L-8966 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: वर्ग-आयताकार
स्टाइल: फ़्लैट
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट सामग्री
लंबाई (mm): 381
चौड़ाई (mm): 120.1
मोटाई (मिलीमीटर): 0.8
होल साइज़ (mm): 10.3 (4X); 16.7 (4X)
लंबाई (in): 15
चौड़ाई (in): 4.73
मोटाई (in): 0.03
होल का आकार (in): 0.41 (4X); 0.66 (6X)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 6L-8966 के लिए संगत मॉडल

GEN SET ENGINE

D399 D379B D398B

MARINE ENGINE

D379A D379B D398A D398B D399

INDUSTRIAL ENGINE

D398 D399 D379 D379B D398B

GAS ENGINE

G398 G399 G379 G379A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें