होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील

D-रिंग सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील
9X-7313: 701 मिलीमीटर की आंतरिक डायमीटर डी रिंग सील

D-रिंग सील
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
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.

Attributes:
Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको टेट्राफ़्लुओरोएथिलीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.

Attributes:
Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको टेट्राफ़्लुओरोएथिलीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
अंदर का व्यास (mm): 701
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
क्रॉस सेक्शन दिशा: कर्व्ड OD
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
अंदर का व्यास (mm): 701
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
क्रॉस सेक्शन दिशा: कर्व्ड OD
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Truck
785789793F CMD785G793793D793B793C793F789C789D789B785C785D793F OEM785B793F XQ
Spray Ar
CAT WDS
Tractor
784C784B
Off Highway Truck
789785789G793785D793D789D793F
Rotary Cutter
RC20
अधिक देखें
Truck
785789793F CMD785G793793D793B793C793F789C789D789B785C785D793F OEM785B793F XQ
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
9X-7313 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9X-7313 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9X-7313 के लिए विवरण

Description:
Transmission seal rings help to engage rotating clutches in transmissions and torque convertors. They allow oil to flow from a stationary component into a rotating component while minimizing fluid loss.

Attributes:
Cat® Seal Rings are made of a various materials including rubber, energized rubber, and plastic. These seals are capable of handling the most aggressive pressure and speed applications. From the seal ring geometry to the finish and heat treatment of mating surfaces, all aspects of the sealing system are engineered to work together, resist wear and provide reliable performance.

Protect your investment with Genuine Cat® Seals.

Applications:
Many different types of cross sections are used in transmissions and brakes to engage the clutch.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको टेट्राफ़्लुओरोएथिलीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 9X-7313 के लिए विनिर्देश
अंदर का व्यास (mm): 701
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: प्लास्टिक
क्रॉस सेक्शन दिशा: कर्व्ड OD
Material: Polytetrafluoroethylene (PTFE) Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9X-7313 के लिए संगत मॉडल

TRUCK

785 789 793F CMD 785G 793 793D 793B 793C 793F 789C 789D 789B 785C 785D 793F OEM 785B 793F XQ

SPRAY AR

CAT WDS

TRACTOR

784C 784B

OFF HIGHWAY TRUCK

789 785 789G 793 785D 793D 789D 793F

ROTARY CUTTER

RC20

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें