Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमकैबमैकेनिकल कैब ऑपरेटर नियंत्रणमैकेनिकल कंट्रोल लीवर2W-1493: गवर्नर कंट्रोल लीवर
होमकैबमैकेनिकल कैब ऑपरेटर नियंत्रणमैकेनिकल कंट्रोल लीवर2W-1493: गवर्नर कंट्रोल लीवर
2W-1493: गवर्नर कंट्रोल लीवर

Cat® Governor Control Lever regulates engine speed by adjusting the position of internal components through lever movement

ब्रांड: Cat

fallback-image
2W-1493: गवर्नर कंट्रोल लीवर

Cat® Governor Control Lever regulates engine speed by adjusting the position of internal components through lever movement

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2W-1493 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2W-1493 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 2W-1493 के लिए संगत मॉडल

ट्रक इंजन

3408B 3408

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D10

व्हील डोज़र

834B

लैंडफ़िल कॉम्पैक्टर

836

बुलडोज़र

834U 834S 10C 10S 10U

ट्रैक्टर

772B

औद्योगिक इंजन

3412 3412C 3408B 3408C

खदान ट्रक

775B

आरा

10

ट्रक

773B

समुद्री इंजन

3412 3408B 3408C 3408 3412C 3412D

इंजन - मशीन

3408

व्हील लोडर

988B 988F 992D 992C 990

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें