Zeppelin Power Norway

उपकरण जोड़ें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं

स्टोर चुनें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
रजिस्टर करें
Zeppelin Power Norway
अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.

स्टोर चुनें

मूल्य निर्धारण एवं उपलब्धता के लिए

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

स्टोर चुनें

उपकरण जोड़ें

अपने कर विवरण यहीं कभी भी पूरा करें.
होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल प्लेट310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल प्लेट310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट

प्रभावी ब्रेकिंग प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए फ़्रिक्शन डिस्क सर्विस ब्रेक के लिए Cat® सेपरेटर प्लेट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट
310-1021: 6.35 मिलीमीटर मोटी सेपरेटर प्लेट

प्रभावी ब्रेकिंग प्रदर्शन और नियंत्रण के लिए स्पेसिंग और अलाइनमेंट प्रदान करने के लिए फ़्रिक्शन डिस्क सर्विस ब्रेक के लिए Cat® सेपरेटर प्लेट

ब्रांड: Cat

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
310-1021 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 310-1021 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
अंदर का व्यास (mm): 295.0
बाहर का व्यास (mm): 408.0
मोटाई (मिलीमीटर): 6.35
अंदर का व्यास (in): 11.614
बाहर का व्यास (in): 16.062
मोटाई (in): 0.25
Material: Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 310-1021 के लिए संगत मॉडल

व्हील लोडर

950GC 950 GC

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें